技術データ
ディスプレー | はい |
---|---|
圧力タイプ | 相対 |
圧力ユニット | BAR |
設定範囲 最小値 | 0 |
設定範囲 最大値 | 100 |
スイッチ出力 | 2 |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
電気接続 | M12x1 / 4p |
追加インターフェース | 4~20mA |
認証および証明書 | いいえ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ
JA
(2.21 MB)
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ
EN
(2.21 MB)
HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.22 MB)
HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.22 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(5.3 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(5.3 MB)