技術データ
認可および証明書 | UL認証 |
---|---|
ロッド長さ [mm] | 730 |
統合温度センサー | はい |
ディスプレイ | はい |
測定原理 | 磁歪式 |
測定範囲 [mm] | 658 |
スイッチ出力 | 4 |
追加インターフェース | 0~10V |
機械接続 | G3/4 A DIN 3852 / 外部 |
電気接続 | M12x1、8極 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
製品カタログ
JA
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
製品カタログ
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
製品カタログ
JA
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
製品カタログ
EN
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch
産業パンフレット
JA
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
産業パンフレット
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
産業パンフレット
JA
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
産業パンフレット
EN
(0.69 MB)