マイクロアキシャルピストンポンプ AKP103/105
MICRO アキシャルピストンポンプ AKPは、高い容積効率、広い回転速度範囲、悪条件下でも高い信頼性を持つ、非常にコンパクトなアキシャルユニットです。
最高作動圧力 : | 500 bar |
排気量 : | 0.1~0.3 cm³/回転 |
最大回転数 : | 5000 rpm |
SKU
さらに
GP_1000422183
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
マイクロアキシャルピストンポンプ AKP103/105
最高作動圧力:500 bar排気量 :0.1~0.3 cm³/回転最大回転数 :5000 rpm
|
AKP103-0,1-500-V-A*00
材料番号 3678021
|
|
||||
|
AKP105-0,3-500-V-A*00
材料番号 3678024
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Installation Manual AKP 103/105
アセンブリ/修理マニュアル
EN
(0.15 MB)