'流体レベルセンサー(FSK)' の検索結果
4
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<div>産業界では、レベルセンサーは非常に多様なタスクで使用されています。主に使用されているのは、静電容量式、磁歪式、超音波式測定に基づくセンサーです。<br /> HYDAC ELECTRONICの製品範囲には、これらの測定原理それぞれに対応したレベルセンサーが含まれています。<br /></div><div>電子式レベルスイッチは、流体レベルを記録し、プリセットに従って1つまたは複数のスイッチング信号を出力します。オプションとして、流体レベルをアナログ信号(4~ 20 mAまたは0~ 10 V)で常時出力することができます。 </div>
商品カテゴリー
<table><tr><td>液面センサーは、容器内の媒体の液面を監視するように設計されています。1 つまたは複数のスイッチング信号を検出して、液面調整用の電気信号を介して警告メッセージとして転送したり、PLC コントローラに直接送信したりできます。076~1000 mm のサイズ、豊富なコネクタデザイン、アクセサリーからお選びいただけます。スイッチ接点は、NC 接点、NO 接点、チェンジオーバー接点があります。高い耐媒体性、耐紫外線性、-30℃~+120℃ の圧力流体温度、豊富なアクセサリーが製品ポートフォリオを補完します。ご選択の際はご相談ください。</td></tr></table>
224.0719
モジュール
HYDAC 液面センサー、楕円プラスチック管付き。流体が最低液面を下回ると電気信号が送信されます。これは警告メッセージまたは液面調整に使用できます。076~381 mm のサイズ、豊富なシールバリエーション、コネクタデザイン、アクセサリーからお選びいただけます。スイッチ接点は、NC 接点、NO 接点、チェンジオーバー接点があります。作動液の温度範囲:-20℃~+95℃ - その他のバージョンはお問い合わせください。お客様に最適な製品をお探しいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ