圧力シーケンスバルブ DA700
このバルブは、圧力とは無関係に低圧流を切り替えるために使用されます。システム内で設定されたスイッチオフ圧力に達すると、低圧流は減圧循環に切り替わり、HP ポンプのみがシステム内で媒体を移送します。圧力が設定値以下に下がると、低圧流は再びオンに切り替わります。スイッチオフ圧力の最大値はロックナットで制限されているため、誤って圧力を超えてしまう危険性はありません。
作動圧力 | 最大 700 bar |
最大流量 | 25 l/min |
公称サイズ | サイズ 6 |
SKU
さらに
GP_1000422282
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
圧力シーケンスバルブ DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
材料番号 3682115
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア