FCC – FluidCarrier Compact
FluidCarrier Compact FCCは、タンク容量が200 l までの加工機のサービス用に開発されました。TPM (Total Productive Maintenance) 導入時には、油圧および潤滑油のフィルタによる補充を保証し、異なる種類のオイルが混ざらないようにするために、特別な注意を払う必要があります。FCCは、オイルの清浄度を監視するためのパーティクルカウンター (FCU) を接続するための測定ポイントに加えて、追加量の輸送とフィルタ充填の可能性を提供します。小規模なシステムでは、一体型フィルタユニット (OLF 5) を使ってバイパスフローで除塵することができます。さらに、吐出量を記録するための流量計を接続するオプションも用意されています。
- 流量 : 最大 15 l/分
- 作動圧力 : 3.5 bar
- 粘度範囲 15〜1000 mm²/s
- 安全で簡単な輸送 : 70 l の小さなユニットを充填するための容量、簡単な取り扱い
- フィルタ充填 : OLF5経由 (ß2 > 1000) であるため、新油の混入による故障が少なくなります
- モニタリングする : FCUと流量計はオプションです。したがって、メンテナンスによって、量と清浄度をそれぞれ記録します
- モバイルオフラインフィルタリングユニット : オフラインフィルタリングにも使用可能
SKU
さらに
GP_1000428044
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
FCC – FluidCarrier Compact
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-BM
材料番号 3065843
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-BM/-K
材料番号 3083109
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-BM *
材料番号 3123488
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM002-BM/-K
材料番号 3124647
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-BM/-FCU
材料番号 3126493
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM005-BM *
材料番号 3142264
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-C/-FA1 *
材料番号 3155709
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM005-BM *
材料番号 3176616
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM010-BM
材料番号 3179137
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-C/-FA1 *
材料番号 3179725
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM010-C/-FA1 *
材料番号 3185012
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-C/-K-FCU-FA1
材料番号 3207878
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-L-N5DM002-BM/-FCU *
材料番号 3211649
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-Z-BM/-K
材料番号 3232252
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM010-BM*
材料番号 3248565
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM002-BM/-K
材料番号 3249009
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM010-BM/-K
材料番号 3282822
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM020-BM
材料番号 3314517
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM002-BM
材料番号 3348684
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM005-BM*
材料番号 3367364
|
|