OLF 15/30/45/60 - オフラインフィルタ
OLF 15/30/45/60シリーズのオフラインフィルタは、大量の油を扱う油圧および潤滑システムで定常的に使用するための堅牢なバイパスフローユニットです。このフィルタに使用されているディミクロンエレメントは、特に高い汚染保持能力と環境に優しい廃棄方法 (焼却可能) として注目されています。
- ハウジングの容積 : 最大 78 l
- 使用圧力 : 最大 6 bar
- コンポーネントやフィルタの寿命の改善
- 機械の稼働率の向上
- オイル交換間隔の延長
- サービスの利便性の高さ
- エレメントの高い汚染保持能力
- エレメントは焼却できるため、環境に配慮した廃棄が可能
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
OLF 15/30/45/60 Offline filters
製品カタログ
JA
(3.37 MB)
OLF 15/30/45/60 Offline filters
製品カタログ
EN
(3.37 MB)