OLF 5 – オフラインフィルタ
コンパクトな定置型流体調整ユニットOLF5は、バイパスフロー中の油圧および潤滑油の精密フィルタリングに使用されます。Versions with a motor-pump unit are also available. トップローダーバージョンでは、エレメントは「上から」取り除かれます (エレメントを変更するのにツールは必要ありません)。使用されている Dimicron エレメントは、次の特性を示します。
- 特に高い汚染保持能力
- 環境に配慮した廃棄物処理 (焼却可能) と
- 保水性 (オプション : Aquamicron)
OLF 5は、工作機械、プラスチック射出成形機、モバイル機器、風力発電のアプリケーションに使用されています。
- 流量、油圧ライン : 最大 15 l /分
流量、潤滑ライン : 最大 4 l /分 - 作動圧力、油圧ライン : 最大 4.5 bar
作動圧力、潤滑油ライン : 最大 3.5 bar - コンポーネントやフィルタの寿命の改善
- 機械の稼働率の向上
- オイル交換間隔の延長
- コンパクトな設計により、省スペース化を実現
- サービスの利便性の高さ
- エレメントの高い汚染保持能力
- エレメントは焼却できるため、環境に配慮した廃棄が可能
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
OLF5 OffLine Filter
製品カタログ
JA
(2.09 MB)
OLF5 OffLine Filter
製品カタログ
EN
(2.09 MB)