'FMM' の検索結果
49
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<p>FluidAqua Mobil FAM 1は、流量が少ないシステムで油圧および潤滑油の脱水、フィルタリング、脱気を恒常的に行うための、定置型、低メンテナンス、コスト効率の高いOEMモジュールです。</p><p>FAM1は、自由水だけでなく、多くの割合の溶存水を除去し、同時に油中の空気含有量を減少させることができます。 内蔵されたフィルタにより、固体粒子を効率的に分離することができます。</p><p>コンパクトな設計のため、プロセスや環境条件により水の侵入が排除できない小型の油圧および潤滑システムでの組み込みに特に適しています。</p><p>ユニットは、フィルタのほか、脱水および脱ガスシステムで構成されています。また、お客様の仕様に応じて、モーターポンプアセンブリ、ヒーター、熱交換器 (エネルギー効率向上) も内蔵しています。<br /> また、OEM製品もご用意しています。</p>
モジュール
<div><p>流体監視モジュールFMMシリーズは、HYDACの状態監視用製品である汚染センサーCS 1000とAquaSensor AS 1000を1つのシステムに統合したものです。頑丈な定置式のシステムであり、作動液と潤滑液内の </p><ul><li> 個体粒子汚染と</li><li> 水飽和(漏れの検出のためなど)</li></ul><p> をオンラインで測定するために使用できます。FMMシリーズのブロックは、必要な接続部をすべて備えているため、既存の油圧回路に簡単に組み込むことができます。フィルタークーラー/ヒーター回路、圧力、高圧アプリケーション用などのタイプを用意しています。</p></div><div><ul><li> コストを最適化した設置ソリューション</li><li> 重要な機械の状態を早期に検出</li><li> オイル状態を連続監視</li><li> 状態ベースでメンテナンスをスケジュール可能</li></ul></div>
モジュール
<p>流体監視ソフトウェアFluMoS Professionalは、HYDACの流体センサーからのデータを読み込み、表示し、編集するためのソフトウェアプログラムです。16個のセンサーを同時に接続できます。FluMoS Professionalは、HSIインターフェースを備えたセンサー(CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®)および備えていないセンサー(CS 2000、FCU 2000、FCU 8000)とあわせて使用できます。</p><ul><li><p>センサーダイアログを介した装置のパラメータ化</p></li><li><p>PCの測定値をオンラインで表形式およびグラフィックで表示</p></li><li><p>ログファイルをハードドライブに保存</p></li><li><p>ハードドライブ/フロッピーディスクからのログファイルを表示し、グラフィックファイルとしてバックアップ</p></li><li><p>Microsoft Excelなどで保存されたログファイルを処理</p></li><li><p>インターネットを通じて新しいリリースにアップデート</p></li><li><p>メールによるサポート</p></li><li><p>簡単に使用可能</p></li><li><p>センサー測定値をリモート監視</p></li><li><p>状態ベースのメンテナンス</p></li></ul><p>機能範囲を限定したFluMoS Lightバージョンを利用可能。</p>
FMM ブロックバージョン:
FMM-P>
油圧バージョン:
FMM-P-L-0-CS1310-A-AS-010/-000>
電気バージョン:
SMU>
モデルナンバー:
Standard>
1
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
Software products, device drivers and instructions Drivers & Software FluidMonitoring Software FluMoS light The FluidMonitoring Software FluMoS Light is a software for reading in, displaying and editing data from HYDAC fluid sensors. It enables the ...
4
結果
カテゴリー別
ダウンロード
FMM FluidMonitoring Module
測定、表示、分析技術
測定機器
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.75 MB)
BeWa_FMM-Elementwechsel_3524264_de-en-fr 2009-12-10
操作/メンテナンス説明書
(174 KB)
BeWa_FMM-Elementwechsel_4568400_de-en-fr 2021-01-12
測定、表示、分析技術
測定機器
操作/メンテナンス説明書
(557 KB)
BUW10000170261-00001-BeWa_FMM-Elementwechsel_3352283b_de-en-fr 2009-12-10
操作/メンテナンス説明書
(174 KB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ