ポンプコンビネーション KKP
ラジアルピストンポンプ KKPは、中空軸設計の非常に軽量かつコンパクトな2段式 (HP/LP ) ポンプユニットです。これにより、タンクエンドキャップにベルハウジングやカップリングがなく、電動機への極めて省スペースな取付が可能となりました。ポンプユニットに組み込まれたバルブと組み合わせることで、これらのシリーズは多機能性とスペースの最適化という点で他の追随を許さない存在となります。
作動圧力 LP | 最大 160 bar |
排気量 LP | 0.94~5.43 cm³/回転 |
作動圧力 HP | 最大 700 bar |
排気量 HP | 0.17~2.71 cm³/回転 |
速度範囲 | 1500~3600 rpm |
SKU
さらに
GP_1000422225
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
ポンプコンビネーション KKP
|
KKP01-0,24-700-2,08-60-V-A*00
材料番号 4002107
|
|
||||
|
KKP02-0,24-700-2,65-60-V-A*00
材料番号 4002112
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Installation Manual KKP
アセンブリ/修理マニュアル
EN
(0.7 MB)