アクセルサスペンション
車両が複雑化し、容量に対する要求が高まる中、作業を容易にし、運転の安全性と安定性を確保するインテリジェントなシステムが求められています。そして、ここでは車軸のサスペンションも重要な役割を担っています。車軸にハイドロニューマチックサスペンションエレメントを組み込むことで、コーナリング時の車体の傾きを抑え、走行安定性を向上させるなど、様々な効果が期待できます。
アクスルサスペンションは、特定のマシンに合わせて実現する必要があります。車種によって、前軸型、後軸型、フルサスペンションが最適な場合があります。走行安定性や安全性、快適性、荷重分散性などを考慮した上で選択します。例えばトラクターの車軸懸架装置の設計は、軽量の商用車や圃場散布機とはかなり異なる場合があります。
HYDACが提供するハイドロニューマチック・アクスルサスペンションは、お客様の車両にとって大きなメリットがあります。
- 適切なバルブ技術を使用することで、X、Y、Zの作業軸にポジティブな影響を与えることができます
- これにより、マシンのピッチング動作、アクティブロールスタビライゼーション、垂直サスペンションに必要な快適性が得られます
- レベルコントロールにより、一定の圧縮および伸長ストロークを実現し、負荷に左右されない快適なドライブをサポートします
お客様の車にとって、これは以下のことを意味します。
- 走行安全性および方向安定性の向上
- ステアリング特性の改善
- 搬送速度および作業速度の向上
- 走行快適性の向上
- ドライバーの健康状態の改善
- 詳しくはお問い合わせください。
詳しくはお問い合わせください。当社とともに、完璧なオールインクルーシブ・パッケージを手に入れましょう。
- サスペンションシステムの核となるのは、油圧コンポーネントと電子コンポーネント、そしてそれに対応するソフトウェアです。
- すべてのキーコンポーネントを自社で保有しており、完璧なコーディネートを実現することができます。
- 当社は、車とアプリケーションを理解しています
- 当社は、お客様のために広範な分析 (シミュレーション、テストベンチでのテスト、フィールドでのマシン) を行い、パラメータ設定と初期起動を実施しました
- 最初のアイデアからシリーズの立ち上げまで、安心してお任せください