ブームサスペンション
ホイストギア安定化ユニットHSEは、ホイールローダー、ハンドリング機器、クレーンなどのホイストギア付き車両に使用するために、さまざまなサイズとバージョンを用意しています。HSEは、自動車のピッチング動作を低減します。
HSEは、ロードベアリングラインと1つまたは複数のハイドロニューマチックアキュムレータを接続します。アキュムレータは、空気圧式サスペンションの効果を持ち、荷物の振動を車両の他の部分から、ひいてはドライバーから切り離すことができます。アキュムレータの寸法は、対応する車両でお客様と調整し、常に最適なマシンコーディネイトを実現できるようにしています。
本製品の利点
- 輸送および移動速度の向上
- ハンドリング性能の向上
- より安定したステアリング特性を実現
- 制動距離の短縮化
- より快適に
- 機械的負荷の低減
- ダウンタイムの低減
- 労働安全衛生に関する指令の遵守
- アキュムレータの圧力が常に負荷レベルにあること
- サスペンション作動時にリフトユニットが動かないこと