キャブサスペンション
生産性と効率性の向上は、自動車の設計を向上させる上で最も重要な目標の一つです。一方、作業負荷の増加に伴い、ドライバーの負担を軽減することが重要になってきており、そのためには運転席の振動ストレスを軽減する必要があります。
油圧式キャブサスペンションは、油圧式のスプリングダンパーエレメントを介してキャブと車両シャーシを接続するものです。これにより、キャブとシャシーが切り離され、シャシーからの振動がキャブに伝わるのを大きく防いでいます。
内蔵されたHYDACストラットは、走行状況に応じて減衰力を調整します。これを可能にしたのは、この用途のために自社開発した比例バルブです。インテリジェントなクローズドループ制御アルゴリズムは、特定の走行状況のパラメータを測定し、それに基づいて最適な減衰力戦略を決定します。これにより、快適性と安定性の最適なバランスが保証されます。
本製品の利点
- 上下方向の加速度を大幅に低減
- ローリングおよびピッチング動作の低減
- 計器や制御装置に対する相対的な動きの低減
- より快適に
- 労働安全衛生指令/騒音、振動指令の遵守を促進する