'HX1' の検索結果
1076
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
スマートコンパクトパワーユニットCO1Sは、短時間運転や間欠運転(S2、S3)の油圧システムにおける流体動力供給用途として使用されます。高出力密度と小型寸法を組み合わせた特徴を有します。アキュムレータ充電機能により、駆動装置の電源を切った後も、必要なシステム圧力を長期間維持できます。ユニットの継続的な状態の監視は、統合スマートセンサーによって実施されます。ユニットおよび機器コントローラ間の継続的なデータ交換は、状態の監視であるかにかかわらず、IO-Link通信を介して実施され、動作パラメータが、許可された制限またはp0評価用の自動可能なアキュムレータ閉圧測定の範囲外であることを通知します。CO1Sは、機器との通信の重要要素で、総合生産保全(TPM)の主要な構成部品です。
商品カテゴリー
小流量用セルフクリーニング式自動逆洗浄フィルター<p><strong>特長</strong></p><ul><li class="libreak">低粘度流体(クーラント、水)からの固形粒子の分離</li><li class="libreak">25 µm〜1000 µm のフィルタリング定格</li><li class="libreak">最大流量 385 l/分</li><li class="libreak">円錐形ろ材で効率が上昇</li></ul><p><strong>利点</strong></p><ul><li class="libreak">コンパクトな設計</li><li class="libreak">完全自動操作</li><li class="libreak">すぐに使えるユニット</li><li class="libreak">フィルター面積を最大活用</li><li class="libreak">スマートフォンやタブレットで遠隔監視が可能</li><li class="libreak">自己診断、システム診断、プロセス監視</li><li class="libreak">コンポーネントアクティビティの双方向通信</li><li class="libreak">一般的に使用されるすべての顧客インターフェースへのオープンな接続性(1xイーサネット、可変フランジ設定1xシリアルRS-232 C/RS 485)</li></ul>
商品カテゴリー
HYDACは、最大1050 barまでの圧力に対応する、シンプルなリバーシブルガスフィルターの幅広い製品範囲を取り揃えています。GFシリーズのすべてのガスフィルターには、粒子フィルターエレメントと合体フィルターエレメントの両方が用意されています(スクリーンバスケットフィルターGFSを除く)。使用する粒子フィルターエレメントは、Chemicron(r)の金属繊維フリースとワイヤーメッシュ、またはProcessmicron(r)のガラス繊維フリース製であり、フィルタリング定格は0.1μm~25μmです。
商品カテゴリー
乾燥ガスからの粒子分離用<p><strong>特徴</strong></p><ul><li class="libreak">リバーシブルダブルステンレススチールフィルター</li><li class="libreak">高圧ガスや危険なガスがあるアプリケーションに対応するダブルブロックおよびブリードタイプ</li><li class="libreak">低圧のアプリケーションに対応した低圧タイプを用意</li></ul><p><strong>利点</strong></p><ul><li class="libreak">圧力損失を最適化した設計</li><li class="libreak">0.1μmまでの微粒子汚染を確実に濾過</li><li class="libreak">コンパクトな設計</li><li class="libreak">危険なガスのために二重シーリング設計を採用</li><li class="libreak">耐腐食性(H2S)に優れた溶接線のない設計</li><li class="libreak">切り替えプロセスによる圧力損失がない</li><li class="libreak">フィルターエレメントの交換がシンプル</li><li class="libreak">フィルターエレメントの汚染保持能力が高い</li><li class="libreak">断面積の減少がない(特にチェンジオーバーバルブ、フィルターエレメント)</li><li class="libreak">溶接部品なし</li></ul>
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
1
結果
カテゴリー別
ダウンロード
HX1 Load Sensing Directional Valve
モバイルバルブ
ロードセンシング機能付方向バルブ
製品カタログ
詳細不明
英語
(4.23 MB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ