'RS 220' の検索結果
1
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<p>当社のオープンセンタ型方向制御スプールバルブは、主に固定容量型ポンプに使用されます。方向制御スプールバルブRS160、RS220、RSQ240、DX-6は、可変容量ポンプにも対応します。<br /><br /> 操作モードは、ハンドレバー、ボーデンケーブル、油圧、空圧、電気油圧、電子制御と多岐にわたります。ピストン位置表示もオプションで用意されています。さらに、さまざまな用途に応じて最適化されたメインコントロールスプールも用意されています。</p><p>方向制御スプールバルブは、高精度、微細な制御、エネルギー効率に重点を置いて開発されています。柔軟な構造とコンパクトな設計により、様々な用途に対応可能です</p>
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
1
結果
カテゴリー別
ダウンロード
RS 220 Open Center Directional Valve
モバイルバルブ
オープンセンター方向バルブ
製品カタログ
詳細不明
英語
(8.14 MB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ