OF 5 - モバイルフィルタリングユニット
モバイルフィルタユニットOF 5モービルは、フィルタによる充填と排出、オフラインでのフィルタリング、油圧および潤滑油の未フィルタリングポンプアウトに使用されます。
モバイルフィルタリングユニットには、オプションで油中の固体粒子汚染を同時に監視するContaminationSensorCS 1000を搭載することができます。様々な産業における油圧および潤滑油システムでの利用。
モバイルフィルタリングユニットには、オプションで油中の固体粒子汚染を同時に監視するContaminationSensorCS 1000を搭載することができます。様々な産業における油圧および潤滑油システムでの利用。
- 流量 : 最大 30 l /分 / 40 l /分
- 作動圧力 : 4.5 bar
- バイパスフローで便利なフィルタリングが可能
- 操作が簡単
- システム稼働率の向上
- ライフサイクルコストLCCの削減
- オプション : CS 1000による除塵中のオイル清浄度の連続モニタリング
SKU
さらに
GP_1000428052
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
OF 5 - モバイルフィルタリングユニット
|
>OF5F10V6M1B10E
材料番号 3014419
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6M2B10B
材料番号 3019717
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B10C
材料番号 3023172
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6M2B03E
材料番号 3023737
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B10B
材料番号 3029648
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B05C
材料番号 3030375
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B03C/-FCU2110
材料番号 3030733
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B05E
材料番号 3033134
|
|
||||||||
|
OF5F10P6M2B05B
材料番号 3036604
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6S2A03E
材料番号 3040191
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B03E
材料番号 3041516
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2---E
材料番号 3043620
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2B05B
材料番号 3047214
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3N2B03E
材料番号 3049372
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6N2B03C
材料番号 3050018
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2---C/-FCU2110-4
材料番号 3054311
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3M1B03E
材料番号 3057234
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6S2---E
材料番号 3061023
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3N2A10E
材料番号 3063335
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3M2B05E
材料番号 3083030
|
|