'電子機械' の検索結果
11
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
閉ループ制御付きのプレート式熱交換器<br />WTRE は、モータースピンドル、ギア、油圧パワーユニット、および冷却潤滑油の冷却用中間回路として使用されます。通常は、既存の冷却装置と組み合わせて使用されます。冷却液は、冷却ユニットのポンプから WTRE のプレート式熱交換器を通って工作機械に送られます。既存のプラントの冷却水が十分に冷たい場合、コンプレッサーは不要なため、恒久的にスイッチが切られたままになります。<br />- 媒体の温度を固定値で制御します。オプションで、周囲温度(空気または機械のベッド温度)に合わせて作動媒体の温度を監視することもできます<br />- 高精度の電子コントローラー<br />- 省エネルギーによる運転コストの削減<br />- シンプルな変換:工作機械の電気システムや PLC を変更する必要はありません。
モジュール
<ul><li class="li-square">30個のI/O(PWMは8個)、1 X CAN</li><li class="li-square">最大でPL c</li><li class="li-square">C、MATCH</li><li class="li-square">SRL-2に準拠したISOBUSスタック(オプション)</li></ul><p>TTC 30は、低コストのアプリケーションや小型の機械に使用するために特別に設計されたコンパクトなコントローラーです。自由に構成できる30個のI/Oにより、さまざまな種類のセンサーやアクチュエータータイプと動作させることができます。</p><p>モジュールTTC 30Sは、EN ISO 13849に準拠して開発され、PL cまでのアプリケーション用に認証されています。</p><p>TTC 30は8個のPWM出力を持ち、そのうち6個は電流測定機能を内蔵しているため、最大3本の油圧軸を電流制御することができます。</p><p>TTC 30は、過酷な使用環境や極端な動作温度で使用される車両や機械のために特別に開発され、</p><p>堅牢でコンパクトなハウジングで保護されています。</p>
モジュール
<ul><li class="li-square">30個のI/O(PWMは8個)、1 X CAN</li><li class="li-square">最大でPL c</li><li class="li-square">C、MATCH</li><li class="li-square">SRL-2に準拠したISOBUSスタック(オプション)</li></ul><p>TTC 30は、低コストのアプリケーションや小型の機械に使用するために特別に設計されたコンパクトなコントローラーです。自由に構成できる30個のI/Oにより、さまざまな種類のセンサーやアクチュエータータイプと動作させることができます。</p><p>モジュールTTC 30Sは、EN ISO 13849に準拠して開発され、PL cまでのアプリケーション用に認証されています。</p><p>TTC 30は8個のPWM出力を持ち、そのうち6個は電流測定機能を内蔵しているため、最大3本の油圧軸を電流制御することができます。</p><p>TTC 30は、過酷な使用環境や極端な動作温度で使用される車両や機械のために特別に開発され、</p><p>堅牢でコンパクトなハウジングで保護されています。</p>
モジュール
<div><p>流体監視システムFMSはすぐに接続可能なプラグアンドワークモジュールであり、作動液と潤滑液の </p><ul><li> 固形粒子汚染、</li><li> 水飽和および</li><li> 温度</li></ul><p> を測定・監視するために使用します。測定値は、内蔵ディスプレイに表示するか、4~ 20 mA信号としてPLCに転送します。また、付属のUSBスティックで測定値をPCに転送し、その後MS ExcelやHYDAC独自の流体監視ソフトウェアFluMoSでデータを処理・評価することができます。FMSは、時刻の情報とともに最大6万件の測定値の保存が可能です(例:5分周期の測定で6ヶ月間のデータ記録を保存可能)。プレス機、プラスチック射出成形機、製紙機械、製鉄所、発電所などの定置用油圧機器に使用されます。</p></div><div><ul><li>プラグアンドワークモジュール</li><li> シンプルな操作性</li><li> 状態ベースのメンテナンス</li><li> オイル清浄度と水飽和の変化を早期に検出</li></ul></div>
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ