'接合モジュール' の検索結果
5
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<div>一般的なアプリケーションのための拡張モジュール</div><div><p>I/O拡張モジュールのバリエーションでは、多数の強力なスイッチ出力に加え、内部電流測定と統合されたPID制御装置による多様なPWM出力が追加されます。このため、比例制御をとても簡単に実現することができます。デジタルスイッチやアナログの電流/電圧信号は、異なるパラメータを設定可能なデジタル入力とアナログ入力を使用することで検出できます。<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>TTC 30Xファミリーの拡張モジュールは、優れた性能バランスを持ち、非常にコンパクトな設計を実現しています。特に強力なPWM出力により、搭載電子機器を使用して比例電圧出力を介して直接バルブを駆動することができます。一般的に、この出力は柔軟性と電力に優れているため、ほとんどすべての一般的なタスクに最適なソリューションを提供することができます。<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>拡張モジュールTTC 30XSは、機能的安全性を高めるための要件を満たしています。30XS-Hバージョンは、油圧機能を追加するための安全なシステム拡張用に最適化されています。30SXS-Iバージョンは、入力を追加するための安全なシステム拡張用に最適化されています。<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>TTC 36Xモジュールは、CANopenを介して作動することができるインテリジェントなI/Oモジュールです。このモジュールはCANopen規格に準拠し、CiA DS 401の認証を受けています。<br /> 特に、PWM出力による局所的な電流制御に適しています。<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>TTC 48Xモジュールは、CANopenを介して作動することができるインテリジェントなI/Oモジュールです。このモジュールはCANopen規格に準拠し、CiA DS 401の認証を受けています。<br /> 特に、PWM出力による局所的な電流制御に適しています。<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>TTC 48XSは、機能的安全性に関する要件を満たしています。このモジュールは、分散化の利点を提供すると同時に、安全な信号処理と制御も行います。</p></div>
商品カテゴリー
<p>必要に応じて拡張可能なスタッキングシステム、少量消費者の制御と圧力負荷保持タスク用 - 計画と構築の高い柔軟性 - 小型サイズと高い出力密度の組み合わせ - 短く堅い接続による漏れの安全性 - モジュールの追加による後続の拡張可能 TECHICAL DATA 流量:最大12 l/分<br /> 使用圧力 : 最大 500 bar<br /> 電圧 24V および 230V<br /> プロテクションクラス : IP65~DIN EN 60034-5準拠<br /> 作動油の種類:DIN 51524 パート1および2に準拠した作動油<br /> 作動温度範囲 : 最小 -20°C~最大 +80°C<br /> 周囲温度範囲:最小 -20°C~最大 +40°C<br /> 粘度範囲 10 - 380 mm²/s 推奨 フィルトレーション:作動流体の最大許容汚染度 ISO 4406 Class 21/19/16 重量:モジュールごとに 0.2 - 2.2 kg<br /> 戻り流量 : 最大 15 l/分<br /> 取り付け:CO1、DC1、CA、HPの各ユニットに対応<br /> 詳細はパンフレット 5.304.2 をご覧ください</p>
53.93514
モジュール
<div><p>流体監視モジュールFMMシリーズは、HYDACの状態監視用製品である汚染センサーCS 1000とAquaSensor AS 1000を1つのシステムに統合したものです。頑丈な定置式のシステムであり、作動液と潤滑液内の </p><ul><li> 個体粒子汚染と</li><li> 水飽和(漏れの検出のためなど)</li></ul><p> をオンラインで測定するために使用できます。FMMシリーズのブロックは、必要な接続部をすべて備えているため、既存の油圧回路に簡単に組み込むことができます。フィルタークーラー/ヒーター回路、圧力、高圧アプリケーション用などのタイプを用意しています。</p></div><div><ul><li> コストを最適化した設置ソリューション</li><li> 重要な機械の状態を早期に検出</li><li> オイル状態を連続監視</li><li> 状態ベースでメンテナンスをスケジュール可能</li></ul></div>
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
他のマガジン記事を読む HYDACは、お客様固有の駆動関連の課題に対するソリューションをお探しします。EHCD製品カタログを今すぐダウンロードして、当社の製品ラインナップをお客様自身の目でお確かめください。
製品カタログのダウンロード 油圧駆動用HYDACのEHCDモジュールによる開発コストの削減と試運転期間の短縮 自動化に関する最新のコンセプト 自動化のレベルの向上に伴い、機械に対する要求も高くなっています。ここで最も大切なことは、迅速な実装と最大限の柔軟性です。これは、制御作業が機械に近 ...
ソフトウェア製品、デバイスドライバ、および取扱説明書 ドライバとソフトウェア 流体監視ソフトウェア FluMoS light 流体監視ソフトウェア FluMoS Light は、HYDAC 流体センサーからデータを読み込み、表示、編集するためのソフトウェアです。3 台のセンサーを同時に接続できます。
FluMoS Light は、最新世代の HSI インターフェースセンサー (CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®) および HSI イ ...
最適なドライブ技術により、あらゆる面で安心できるパッケージを実現:今すぐ、お客様の用途に合わせた速度制御ドライブソリューションについてアドバイスを得ましょう。
お問い合わせ先 HYDACのドライブソリューションは機能を最適化されているため、電力損失が最小化 プラグ&プレイ方式を採用し、モーター搭載のドライブコントローラーを備えた弊社のコンパクトドライブは、0.55 kWから22 kWまでの電力で、お客様のアプリケーションに可変速を実現し、油圧を供給することができます。この組み立て済み、検査済み、 ...
1台のマシンにたくさんの可能性:アタッチメントや追加回路用のHYDAC油圧システムで、移動機も最適化できます。当社のソリューションを今すぐご確認ください。
今すぐ当社にお問い合わせください HYDACシステムによる、アタッチメント管理の基盤の構築 複雑性の緩和と、設置スペースやコストの削減 移動機は様々な機能に使用されてています。多くの場合、構成の異なる追加油圧回路は高い流量を必要とするため、大型のバルブと制御ブロックを使用します。これが、貴重な設置スペースと重量を占める要因です。このため、工 ...
マガジンの記事をもっと見る 油圧トレーナー HHT2 は、工業グレードで設計され、現在生産されている堅牢な HYDAC 製コンポーネントを使用しており、幅広いオプションと対応するトレーニング演習により、油圧というトピックに対する総合的な戦略を提供します。
必要に応じてワークパッケージを自由に選択できるため、油圧をテーマとしたさまざまなコンテンツを教えることができます。 手動式の標準油圧装置 電気油圧装置 比例調節技術 測定機器 開ループおよび閉ループの課題に幅広く対応する PLC ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ