スロットルバルブ SDM
スロットルバルブ SDM は 700 bar シリーズの 1 つで、直動式の手動操作バルブカートリッジです。調節可能なスロットルバルブは、特定流量の設定に使用されます。これらのバルブは、例えば、消費装置の移動速度を変更するために使用できます。
作動圧力 | 最大 700 bar |
最大流量 | 40 l/min |
公称サイズ | サイズ 4、Bieri 規格準拠 |
SKU
さらに
GP_1000422295
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
スロットルバルブ SDM
|
SD700-6-E-X-V-A*00
材料番号 3677847
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア