システム技術 システムと専門知識およびサービス
弊社はコンポーネントからシステム、ソリューションまで、幅広い製品ポートフォリオとサービスを提供できるフルレンジサプライヤであり、モバイルおよび工業分野におけるお客様の課題をサポートします。HYDACでは、システムに関するアドバイスを包括的に行うことを最優先しています。つまり1社のサプライヤから、完結する完全パッケージのメリットを享受することができるのです。
ライフサイクルマネジメント:HYDACのコンプリートパッケージは、バリューチェーン全体が一目瞭然
お客様それぞれに合わせたアドバイスおよびシステムエンジニアリング
HYDACは、製品のライフサイクル全体を通して、最高の技術標準に基づき包括的なシステムアドバイスを提供します。弊社のエキスパートが構成からオーダーメイドのサポートに至るまでお役に立ちます。最新のシミュレーション手法に裏付けられた弊社の徹底的なシステム分析と構成によって、お客様にとって最適なソリューションを導き出します。
プロジェクト計画、設計、製造およびテストベンチでのテスト
油圧システム、生産システム、新規システム用のテストシステム、システム拡張、もしくは追加導入など、弊社はあらゆるシステムエンジニアリングを手がけています。すべての技術文書は、国内および国際標準に基づいて電子化されています。出荷前に、すべてのシステムがテストベンチでのテストを受けているため、最高品質のシステム技術をお客様にお届けすることができます。
設置、試運転およびメンテナンス
HYDACシステムのプロジェクト計画および製造後、ご要望に応じて設置、試運転、メンテナンスのお手伝いもいたします。弊社の専門的なアドバイスにより、新しい油圧システムを最大限に活用する方法を学ぶことができます。HYDACのエキスパートチームは、いつでもお客様に適切なアドバイスをいたします。
製品サポート、フィールドサービス、スペアパーツ供給
弊社がお客様をサポートいたします!カスタム校正サービス、修理サービス、フルードサービスなど、弊社は総合的なサービスを提供し、どこでもお客様のご要望にお応えいたします。また、スペアパーツの迅速な供給や、信頼性の高いレンタルサービスも、弊社の総合的なサービスプログラムに含まれています。お問い合わせをお待ちしております。
トレーニング
システムエンジニアリングの長年のエキスパートとして、HYDACシステム技術の可能性を最大限に引き出すために必要な知識をお客様に提供いたします。お客様のニーズに合わせたカスタムサービスプログラムが重要であり、世界各地に配置された弊社のエキスパートと機器がこれを可能にします。ご相談日の予約は、弊社にご連絡ください。
システムエンジニアリング コンポーネントからシステムまでのソリューションを提供
標準的なソリューション以上のものが市場で求められている場合、カスタムメイドの油圧システムが特に必要とされます。HYDACはシステムアドバイス、システムエンジニアリング、プロジェクト計画に加え、設計、試運転段階でのサポートや、自社テストベンチでの広範囲なテストを実施いたします。
これにより、HYDACは高品質でコスト効率が優れた生産を実現するための効率的なシステム、要領、製品を開発することができます。弊社の多様なサービスにつきましては、今すぐ詳細をお問い合わせください。
プロジェクトソリューションから標準装備まで 高品質の量産ソリューション
弊社はお客様のさまざまなニーズや好みを理解し、それに合わせて対応いたします。大量生産でも最高の品質をお届けすることは、弊社にとってはただ目標ではなく、達成することができることです。
HYDACは、あらゆる課題に対応するため、適切な専門知識と経験に基づいた様々な量産ソリューションをご用意しています。
アドバイス、電話対応、迅速なサポート、ロジスティクスに関するサポートなど、あらゆる面でサポートいたします。
システム技術におけるカスタム製造とコスト効率の高い連続生産 HYDACは世界各地のお客様にオーダーメイドの高品質な油圧システムを提供
HYDACアキュムレータステーション
弊社は長年かけて培った専門知識を活用し、カスタムメイドのブラダおよびピストンアキュムレータステーションを提供いたします。すぐに接続可能: 配管接続付きでフレーム上に取付。HYDACが提供するアキュムレータ技術の品質は実証済みであり、ガス圧・油圧のモニタリングをオプションで用意しています。
HYDAC 組立/試運転ユニット MCU
弊社のMCUでは、システム全体が完成する前に、個々の組立部品やシステム部品を動作させることができます。個々のデバイス回路を手動で供給・制御することで、例えば事前に機能テストなどを実施することができます。
HYDACバルブブロック設計HYBOX®
システムメーカーに最適なモジュラー式システム:弊社独自のバルブブロック設計は、個々のニーズに合わせて拡張できる柔軟性の高いブロックで構成されています。HYDACのシステムエンジニアリングで最大限の柔軟性を発揮します。お客様のご要望に最適なHYBOX®を開発いたします、ぜひご相談ください。
HYDACディーゼルパワーパック
弊社が提供する信頼性が高く、パワフルで、独立型のディーゼルパワーパックは、作業ユニットとしてもバックアップ供給としても適しています。このシリーズは標準化されているため、幅広いアプリケーションに対応し、いつでもお客様に合わせた調整が可能です。
HYDAC油圧ツール
システム技術のエキスパートである弊社は、ハイドロメントプレス、高速ストロークユニット、ハイドロメント、固定式およびモバイル式リベッタなど、MD 2006/42/ECに準拠した油圧ツールの開発、設計、施工をサポートします。HYDACは、価値創造プロセスの全体にわたりお客様の側に立ち、包括的なサポートを提供いたします。喜んでアドバイスをさせていただきます。
HYDAC モバイルリモートメンテナンスツール RSC
HYDACのリモートサービスケースで移動費とダウンタイムコストを削減しましょう。このサービスケースを使用することで、まるでサービス技術者がその場にいるかのように、お客様のシステムや機械制御に直接、リモートでアクセスすることが可能になります。安全なデータ転送も実現します。ISO 27001の認証を受けた暗号化VPN接続を提供いたします。
HYDACアクチュエータ
弊社の独立型アクチュエータは、あらゆるタイプの直線運動を実現するための最良の製品です。特殊なモジュラーシステムにより、あらゆる設置位置に適合し、最大250 kNまでの力に対応する多数のバージョンを組み立てることができます。従来型のアクチュエータも弊社の製品範囲に含まれます。
HYDAC窒素充填ユニットN₂-Server
HYDAC N2-Serverでアキュムレータの事前封入圧力の充てんを簡単かつ効率的に行い、時間とリソースを節約することができます。残圧20 barまたは35 bar、事前封入圧力160 bar~470 barの市販の窒素ボトルを確実に使用できます。弊社の窒素充てんユニットの柔軟性について、詳細をご覧ください。
HYDAC 油分離器 OLSW
バイパス流での設置専用に設計され、弊社の OLSW 製品シリーズは、水性洗浄液から遊離油または遊離ミネラルオイルを分離するために使用されます。油分離器は、洗浄アプリケーションの交換サイクルの延長に役立ち、また、粒子汚染物と膜状汚染物を減らすことによって、後続のコーティングプロセスと接合プロセスの質量を向上させることができます。
HYDAC 油圧トレーナー
当社は、実用的且つ一流の油圧トレーニングための油圧トレーナーを開発しました。ここで、モダンでインタラクティブな形で油圧を体験できます。堅牢な産業部品のおかげで、一体化の設計理念を提供し - すべての油圧トレーニングタスクはただ一台の装置で完了できます。
HYDACモジュラー式フラッシング&フィルトレーションシステム
MPU、MFUシリーズは、潤滑油システムや油圧システムの外部フラッシングやオフラインフィルトレーションに最適な製品です。弊社の独立型システムは、優れたモジュラー式設計を採用しています。詳細につきましては、お問い合わせください。
HYDACモジュラー式フラッシングユニット
MTU-400は、潤滑油システムおよび油圧システムの配管洗浄を効率的かつ全自動で行うことができます。また、弊社のモバイルサービスユニットFUMは、油圧ブレーキシステムや配管のオイルコンディショニングやクリーニングを確実にサポートします。
HYDACガス分離ユニット
極めて長い耐用年数を実現する高品質なメンブレンを採用した弊社の空気分離システムは、モジュラー式設計の独立したコンパクトなシステムです。また、窒素ボトルによるバックアップ供給への自動切替も可能です。
すべての違いを生む、1963年以来培われたシステムの専門知識と業界のノウハウ
HYDACグループは長年かけて培った知識と技術に基づいた幅広い製品範囲をそろえており、ほぼ全ての産業にてオーダーメードのソリューションを提供することができます。これには、従来型の産業部門だけでなく、エネルギー効率や省資源に重点を置いた未来志向の産業部門も含まれます。
弊社は、最新のシミュレーション技術を駆使し、お客様のモバイルアプリケーションおよび固定アプリケーションに最適な経済的ソリューションを迅速に提供します。世界中にエキスパートと設備をそろえている弊社は、オーダーメイドの製品ポートフォリオ、および幅広いサービスを提供することができます。
世界各地のシステムソリューションの成功事例
業界を熟知する弊社は、現在と未来にも通用するシステムソリューションを生み出します。全く新しい課題に直面しても、業界と製品についての弊社のスペシャリストが、迅速かつ的確に最適なソリューションを見つけます。固定式やモバイル式のシステムをカスタム開発・製造する場合も、量産ソリューションを導入する場合も、いずれも問題ありません。HYDACは世界中、どこでもサポートを提供いたします。
機械工学
単一のコンポーネントから油圧システム全体、そして専用のサービスまで、HYDACはすべてを自社で提供します。プレス産業、テストベンチ産業、工作機械産業などにおける、機械工学に関する課題で、お客様を積極的に支援します。
エネルギー生産
HYDACは数十年にわたり、エネルギー生産に携わる企業の支援を成功させてきました。弊社は、幅広い製品ポートフォリオと広範囲にわたるサービスにより、ほぼすべての業界でオーダーメイドのソリューションを提供することができます。石炭輸送、スラグ除去のほか、格子状ドライブ、水蒸気回路、ガスタービン、蒸気タービンのアプリケーションにも対応いたします。
再生可能エネルギー
風力発電所、太陽光発電所、水力発電所、バイオマス燃焼プラントなどの再生可能エネルギー発電方式は、環境に優しい未来への道を開いています。弊社は、効率的で持続可能なシステムソリューションを実証済みのHYDACの品質で提供し、お客様をサポートいたします。お客様との緊密な連携により、製品のライフサイクル全体を考慮し、お客様の製造工程に付加価値を生み出します。
鉄鋼生産
幅広い専門知識を持つ弊社は、連続鋳造プラント、ストリップ巻取プラント、コークスプラントなどにおいて、一流の品質と技術文書一式を提供することができます。弊社はまた、溶鉱炉ガス膨張における専門知識で、お客様をサポートします。弊社にお問い合わせください。冶金の課題に取り組むお客様からのお問い合わせをお待ちしております。
海洋工学およびプロセス技術
特にオフショアやプロセス技術では、適切な油圧機器とオイル供給システムが重要な役割を果たします。HYDACは、船舶用スタビライザーとローディングシステムの複雑なアプリケーションを設計および最適化する際、洗練されたシミュレーション手法を活用しています。プロジェクト計画段階から、システム分析を徹底して行っているため、お客様にとって最適なソリューションが導き出されます。
セメントプラント
セメントプラントのシステムエンジニアリングで弊社が長年かけて培った専門知識をご活用ください。多様なエキスパートで構成されたチームにより、セメントプラントやその他多くのアプリケーションのためにオーダーメイドの油圧システムを開発することができます。お客様の課題についてご相談ください。
マテリアルハンドリング
弊社はシステムのアドバイスと設計のエキスパートとして、マテリアルハンドリング技術におけるアプリケーションをサポートします。効率的なマテリアルハンドリングのためにお客様に合わせたソリューションを開発をする際、弊社が目標としてかかげるのが生産性を最大限に高めることです。お客様のマテリアルハンドリング技術の潜在的価値を探しましょう。