TW 5 - モバイルオイル輸送およびフィルタリングユニット
オイル搬送およびフィルタリングカートTW5は、モバイルオイルサービスおよびケアユニットで、システムの充填時や、油圧および潤滑油の再汲み上げ時にオイルの搬送およびフィルタリングを行うために使用します。本体には200 l のタンクが内蔵されています。また、本体スイッチにより、フィルタリングの有無の切り替えが簡単にできます (オプション)。
さまざまな産業分野の油圧および潤滑油システムで使用されます。
- タンクサイズ : 200 l
- 流量 : 最大 30 l /分 / 40 l /分
- 使用圧力 : 最大 4.5 bar
- 安全で簡単なオイル輸送
- バイパスフローで便利なフィルタリングが可能
- 操作が簡単
- システム稼働率の向上
- ライフサイクルコストLCCの削減
SKU
さらに
GP_1000428054
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
TW 5 - モバイルオイル輸送およびフィルタリングユニット
|
>TW5L10P6M2B05E
材料番号 3027490
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2B20E
材料番号 3053805
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2---E
材料番号 3100269
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2B05E
材料番号 3227533
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M1B03E
材料番号 3338240
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3M1---E
材料番号 3384904
|
|
||||||||
|
>TW5L10V3N2---E
材料番号 349173
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B05E
材料番号 349212
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2---E
材料番号 349294
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6M2---E
材料番号 349358
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---E
材料番号 349422
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B10E
材料番号 349497
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2---E
材料番号 349725
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M2B10E
材料番号 349728
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B05E
材料番号 349774
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---B
材料番号 349917
|
|
||||||||
|
>TW5L10P3M1B10E
材料番号 3647780
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N1B03B
材料番号 3652768
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6N2---E
材料番号 3681997
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B03C
材料番号 3844535
|
|