方向制御ポペットバルブWVH-6I
WVH-6i シリーズの BIERI 方向制御ポペットバルブは、直動式の漏れ止めソレノイドバルブで、700 bar までの圧力範囲と 25 l/min までの流量に適しています。コンパクトで軽量な設計に加え、優れた気密性、錆びないコンポーネント、旋回式プラグインソレノイドを備えています。
最大作動圧力 | 700 bar |
最大流量 | 25 l/min |
公称サイズ | サイズ 6、DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H 準拠 |
SKU
さらに
GP_1000462286
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
方向制御ポペットバルブWVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
材料番号 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
材料番号 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
材料番号 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
材料番号 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
材料番号 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
材料番号 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
材料番号 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
材料番号 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
材料番号 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
材料番号 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
材料番号 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
材料番号 4682231
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Einbauerkl rung WVH 6I
アセンブリ/修理マニュアル
JA
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
アセンブリ/修理マニュアル
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
アセンブリ/修理マニュアル
EN
(0.83 MB)