HL垂直バルブスタッキングシステム

HL垂直バルブスタッキングシステム

HLスタッキングシステムは、油圧制御ロジックです。モジュラーシステムとして構造化された、産業用途の工作機械またはその他機器の補助機能に関連するすべての制御が含まれます。周波数制御の小型装置であるCO3との組み合わせで、お使いの機器に最適な包括的なソリューションを提供します。スタッキングシステムは、実証済みのカートリッジおよびCetopバルブテクノロジーを使用して並列配置された個別機能モジュールで構成されています。部品の追加および交換は非常に簡単で、システムは簡単にカスタマイズできます。個別機能モジュールは特定の消費機構の付近で独立して使用できるため、HLシステムはマシンアーキテクチャで最適な性能を提供します。
続きを読む 表示を減らす
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。