サンドイッチプレート / 計量オリフィス / チェックバルブ ZP700 / BL700 / RV700
スロットルバルブやチェックバルブ用のサンドイッチプレートで、圧力測定器や圧力スイッチ用の接続部を備えています。
- サイズ 6
- 作動圧力:最大 700 bar
- 流量:最大 25 l/min
特徴
- 計量オリフィスとチェックバルブの取付用サンドイッチプレート
- ねじ接続付きサンドイッチプレート
SKU
さらに
GP_1000422313
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
サンドイッチプレート / 計量オリフィス / チェックバルブ ZP700 / BL700 / RV700
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
材料番号 3656890
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
材料番号 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
材料番号 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
材料番号 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
材料番号 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
材料番号 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
材料番号 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
材料番号 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
材料番号 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
材料番号 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
材料番号 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
材料番号 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
材料番号 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
材料番号 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
材料番号 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
材料番号 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
材料番号 3687969
|
|
||||
|
BL700-6-D8-2.0-A*00
材料番号 3687970
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア