다음의 검색결과: 'CO3'
31
결과
카테고리의
상품
상품 카테고리
저희 CO1 콤팩트 파워 유닛은 3상 전압 공급을 위한 출력 등급이 0.4에서 3 kW이며 에너지 효율적인 간헐적 단기 작동동 기능을 갖춘 소형 전자유압식 공급 장치입니다. 특수 구성품이 이용되기 때문에 저희 콤팩트 파워 유닛은 노이즈 방출을 최소화했습니다. CO1 파워 유닛은 하중 올리기와 내리기 또는 기계 공구의 장력 조절 및 조임 기능을 위한 고정형 용도로 이상적입니다. 저희 CO1 콤팩트 파워 유닛은 구조 설계 상 매우 유연하므로 유연한 카트리지 밸브를 통해 중앙 플랜지에서 다양한 유압식 컨트롤러를 실현할 수 있습니다. 또한 컨트롤 매니폴드 또는 기능 모듈을 장착하여 컨트롤러를 확장할 수 있습니다.
상품 카테고리
스마트 컴팩트 파워 유닛 CO1S는 오일 유압 시스템에서 단기 작동 시 및 간헐적 작동 시(S2, S3) 유체 공급에 이용됩니다. 이 시스템은 높은 출력 밀도와 작은 크기를 갖추고 있습니다. 축압기 충전 기능을 통해 드라이브 장치 스위치를 끈 후 필요한 시스템 압력을 오래유지합니다. 통합된 스마트 센서를 이용하여 장치의 지속적인 상태 모니터링을 달성합니다. IO-Link 통신을 통해 유닛과 장치 컨트롤러 사이에서 작동 파라미터가 허용 범위를 벗어난 상태 모니터링이나 p0 평가를 위한 자동 축압기 폐쇄 압력에서 지속적인 데이터 교환을 수행합니다. CO1S는 귀사 장치 통신의 핵심이며 총 예측 유지보수(TPM)의 핵심 요소입니다.
상품 카테고리
HL 스태킹 시스템은 유압 제어 로직입니다. 이 시스템은 기계 공구 또는 다른 산업용 장치의 보조 기능을 위한 모든 관련 제어 장치를 포함하고 있으며 모듈식 시스템으로 구성됩니다. 저희 주파수 제어식 컴팩트 유닛 CO3와 결합하면 귀사의 장치를 위한 완전한 솔루션이 됩니다. 스태킹 시스템은 시험을 통해 성능을 증명한 저희 카트리지 및 Cetop 밸브 기술과 함께 개별 기능 모듈들로 구성됩니다. 이 시스템은 구성품을 추가하고 교환하여 매우 쉽게 맞춤 구성할 수 있습니다. 특정 소비 장치 가까이에서 개별 기능 모듈을 독립적으로 이용할 수 있기 때문에 저희 HL 시스템은 귀사의 장치 아키텍처에서 최적화된 성능을 제공합니다.
40.18022
13
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
매거진 기사 더 보기 하이닥은 모든 기존 탱크 시스템에서 탱크 크기 축소와 최적화의 가능성을 봅니다. 탱크 크기를 30~40% 최적화 복잡성과 소재 사용을 줄여 비용 절감 CO2 저감 보다 신뢰성 높은 기계 가용성 오리지널 하이닥 제품 품질 하이닥의 광범위한 전문 지식과 하이닥 FluidCareCenter®에서의 맞춤 테스트벤치와 시뮬레이션 및 현장 측정 등 전문 도구를 활용하세요. 하이닥 Air-X 기술 - 공간 절약 및 CO2 저 ...
전기 기계 구동 기술과 변속 유압 디자인으로 대다수의 기능을 위한 선구적인 솔루션을 제공합니다. 간단하고 효율적이고 경제적인 솔루션: 하이닥 KineSys 팀은 맞춤형 린(lean) 구동 컨셉을 개발합니다. 하이닥의 폭넓은 제품군과 여러 산업 및 기술을 아우르는 지식을 유용하게 활용하세요. 하이닥과 함께 맞춤 구동 컨셉을 개발하세요! 지능적 하이닥 구동 시스템 최적의 구동 솔루션을 위한 수요 기반의 시스템 공학정밀한 움직임을 실현합니다! 기계를 ...
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 코로나바이러스 팬데믹 사태로 인해 밀폐된 공간에서의 공기 정화가 이전보다 더 중요해졌지만, 효과적인 공기 정화는 "일반적인 독감 시즌" 중에도 중요합니다. 일반적인 공기 정화, 특히 바이러스, 박테리아, 세균을 죽이기 위해 다양한 회사에서 분산형 공기 정화기를 시판합니다. 공기 정화기는 또한 알레르기를 유발할 수 있는 실내 공기 입자를 청소하는 데 도움이 됩니다. 예: 미세 먼지, 진드기, ...
기후 보호 문제가 대두되면서 자동차 산업은 크나큰 어려움에 직면했습니다. 업계 자체가 변화하고 전기 모빌리티로 점진적인 이동이 일어나면서 공급망 전체의 지속 가능성을 높여야 한다는 압력도 커지고 있습니다. 가장 중요한 과제는 각 구성품과 모든 생산 차량의 환경 영향을 낮추는 것입니다. 이에 따라 친환경 에너지 구매를 최적화해야 할 뿐 아니라 가치 체인 전체에서 에너지 소비량을 낮추고, 물 및 기타 매질의 사용을 줄이고, CO2 배출과 용제 배출 ...
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 하이닥은 재활용 시스템을 위한 맞춤형 유압 솔루션을 제공합니다. 하이닥의 엔지니어들은 귀사의 요구 사항에 따른 맞춤형 설계를 개발합니다. 당사는 유압 시스템의 계획, 구현과 시운전을 지원하고 최적의 성능을 보장합니다. 콤팩트하고 효율적인 유압 파워 유닛으로 포장 프레스 최적화 오늘날 재료 관리 분야의 슬로건은 '줄이고, 재사용하고, 재활용하다'입니다. 잔여 재료와 폐재료 재활용은 지속 가능성과 환경 보호에 ...
1
결과
카테고리의
다운로드
HYDAC KineSys: Variable-speed Compact Power Unit CO3
유닛 & 시스템
콤팩트 파워 유닛
제품 브로셔
기계 공구
플라스틱 기계
성형 기계
테스트 리그 및 테스트 시스템
영어
(3.41 MB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동