다음의 검색결과: '유압 모터 장착 공냉식 냉각기'
1
결과
카테고리의
상품
<div><p>공냉식 냉각기 시리즈 <strong>OK-ELH/AC-LNH</strong>는 유압 모터가 장착되어 있으며, 가장 협소한 공간에서도 높은 성능과 쉬운 설치가 필요한 모바일 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다.</p><p><strong>OK-ELH/AC-LNH 제품 기능:</strong></p><ul><li> 최대 140kW의 냉각 능력</li><li> 6.3~22cm³/U의 유압 모터</li><li> 간단한 구성품 제거</li></ul><p><br /><strong>팬 제어</strong></p><p>유압 팬 제어장치는 유체 온도에 따라 팬 휠의 회전 속도를 제어합니다. 이 장치는 고정 용적 펌프에 의해 공급되며, 팬 모터나 냉각기 바로 옆 또는 기타 위치에 설치할 수 있습니다.<br /> 선택 사항으로 바깥쪽으로부터 냉각기를 '불어' 오염(예: 먼지, 모래)을 제거할 수 있도록 이러한 제어장치를 거꾸로 제공할 수도 있습니다.</p></div><div><p><strong>적용 분야</strong></p><p>변속기 냉각 및 다음과 같은 모든 이동식 작업 장비 및 차량의 유압 시스템:</p><ul><li> 이동식 크레인</li><li> 콘크리트 차량의 콘크리트 혼합기 및 펌프 구동</li><li> 도로 표면 정리 기계</li><li> 건설 기계(굴착기, 휠 로더)</li><li> 농업 기계</li><li> 시정용 기계</li></ul></div>
0
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
1
결과
카테고리의
다운로드
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
모바일 애플리케이션용 냉각
유압 모터 장착 공냉식 냉각기
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(3.73 MB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동