펌프 콤비네이션 SKPI
마운팅형 외접 기어 펌프와 조합된 레이디얼 피스톤 펌프 SKPI는 속빈축 디자인의 매우 가볍고 콤팩트한 2회로 펌프입니다. 3가지 크기로 제공되는 신형 IEC 플랜지는 탱크 내외부 모두에서 벨 하우징과 탱크 엔드 캡이 없는 전기 모터에 마운팅 시 공간을 대폭 절약할 수 있습니다. 이제 이 펌프는 밸브 아일랜드를 포함하거나 포함하지 않고 제공되며,압력 릴리프밸브 DVM (700bar) 및 압력 셧오프 밸브 DAM이 내장됩니다. 이로 인해 이 펌프는 최고의 다기능성과 공간 최적화를 자랑합니다.
작동 압력 LP | 최고 250bar |
용적 LP | 4.5~14.0cm³/회전 |
작동 압력 HP | 최고 700bar |
용적 HP | 0.47~2.71cm³/회전 |
모터 회전수 범위 | 최대 2000rpm |
SKU
더 알아보기...
GP_1000422227
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
펌프 콤비네이션 SKPI
|
SKPI-90-0,68-700-5,18-100-VB-V-A*00
소재 번호 4132159
|
|
||||
|
SKPI-100-1,21-700-7,51-100-VB-V-A*00
소재 번호 4132161
|
|
||||
|
SKPI-100-1,53-700-7,83-100-VB-V-A*00
소재 번호 4132164
|
|
||||
|
SKPI-112-1,53-700-15,53-100-VB-V-A*00
소재 번호 4132167
|
|
||||
|
SKPI-80-0,47-700-4,97-50-VB-V-A*00
소재 번호 4142521
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-10,36-100-VB-V-A*00
소재 번호 4312998
|
|
||||
|
SKPI-90-0,85-700-7,15-75-VB-V-A*00
소재 번호 4315660
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-8,46-100-VB-V-A*00
소재 번호 4317568
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-16,16-100-VB-V-A*00
소재 번호 4317570
|
|
||||
|
SKPI-112-2,71-700-16,71-100-VB-V-A*00
소재 번호 4317571
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Installation Manual SKPI with valve island
조립/수리 지침
EN
(0.88 MB)
Installation Manual SKPI without valve island
조립/수리 지침
EN
(0.9 MB)