지향성 포핏 밸브 WV700
WV700은 NG6700 bar 시리즈의 직접 작용식 밀봉 지향성 포핏 밸브로, 극한의 하중에 적합합니다. 주요 구성품의 모듈식 원리 덕분에 다양한 스위치 기호를 구현할 수 있습니다: 2/2, 3/2, 3/3, 4/2 및 4/3방향 기능(양극 또는 음극 스위치 겹침 있음). 따라서 이러한 밸브는 추가적인 체크 밸브가 요구되며 누출 가능성이 높은 스풀 밸브가 있는 회로보다 품질이 우수하고 공간이 절약되는 대안으로 활용할 수 있습니다.
작동 압력 | 최대 700bar |
최대유량 | 25l/min |
정격 치수 | 사이즈 6 ISO |
SKU
더 알아보기...
GP_1000422257
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
지향성 포핏 밸브 WV700
|
WV700-6-3/3-H-24-V-D*00
소재 번호 3679310
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-G-24-V-D*00
소재 번호 3679352
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-G3-HF-V-C*00
소재 번호 3679376
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-G3-HR-V-C*00
소재 번호 3679382
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-G-HF-V-C*00
소재 번호 3679385
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-G-HR-V-C*00
소재 번호 3679387
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-E-24-V-D*00
소재 번호 3679393
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-E-HF-V-C*00
소재 번호 3679395
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-E-HR-V-C*00
소재 번호 3679397
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-E-24-V-D*00
소재 번호 3679690
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-E-HF-V-C*00
소재 번호 3679693
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-E-HR-V-C*00
소재 번호 3679705
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-H-24-V-D*00
소재 번호 3679712
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-H-HF-V-C*00
소재 번호 3679739
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-H-HR-V-C*00
소재 번호 3679742
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-J-24-V-D*00
소재 번호 3679749
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-J-HR-V-C*00
소재 번호 3679754
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-P-24-V-D*00
소재 번호 3679874
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-PP-HF-V-C*00
소재 번호 3679896
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-PP-HR-V-C*00
소재 번호 3679898
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
BA WV700 002 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
조립/수리 지침
EN
(0.23 MB)