Centrales hydrauliques compactes pour machines mobiles
Électrifiez vos machines mobiles avec des centrales électro-hydrauliques HYDAC - pour plus d'efficacité énergétique et un fonctionnement durable.
Réalisez des économies d'énergie à long terme grâce aux centrales électro-hydrauliques HYDAC, compactes et efficientes
Efficience énergétique Rendement maximal des machines grâce à une architecture système optimisée
L'électrification des machines mobiles dans le but de réduire durablement les émissions est d'ores et déjà une réalité. Pour alimenter diverses fonctions principales et auxiliaires sans moteur à combustion et avec une puissance élevée, des centrales électro-hydrauliques sont nécessaires. Le design de ces centrales est axé sur l'efficience énergétique, afin que la batterie soit aussi petite que possible.
Flexibilité et modularité Utilisation universelle pour votre application mobile
Les applications mobiles sont très variées - mais à mesure que la complexité augmente, les systèmes modulaires et standardisés deviennent plus pertinents. À ce titre, nous avons opté pour un système modulaire lors du développement de nos centrales, composées d'un moteur à vitesse variable, d'un contrôleur efficace et de divers composants hydrauliques. Vous pouvez donc bénéficier d'une flexibilité maximale pour vos machines électrifiées.
Optimisation de l'encombrement et réduction du niveau sonore Encombrement et niveau sonore réduits, sans compromis sur l'efficience
L'encombrement limité dans une machine mobile exige un design compact. C'est pourquoi HYDAC a choisi des centrales à encombrement optimisé avec un haut niveau d'intégration. Outre le design, le niveau sonore constitue un autre facteur crucial. Nos centrales compactes sont optimisées en termes de bruit pour les utilisateurs et l'environnement.
Notre solution : des centrales électro-hydrauliques compactesCentrales compactes HYDAC pour le contrôle des fonctions hydrauliques principales et auxiliaires
Les centrales compactes HYDAC contrôlent diverses fonctions principales et auxiliaires des machines communales électriques, telles que le balayage et la direction. Grâce à la vitesse variable, le système peut être alimenté avec la puissance requise, en fonction des besoins en énergie. Cette fonction ne permet pas seulement d'économiser de l'énergie, elle garantit également à la machine une plus longue durée de vie et permet de configurer une batterie plus petite.
Centrale hydrauliques modulaires compactes HYDACExplorez les différents composants de nos centrales compactes
Grâce au système modulaire, vous pouvez assembler la centrale hydraulique idéale pour votre application tout en restant très flexible. Contactez-nous - nous trouverons la centrale compacte idéale pour votre électrification de machine !
Moteurs à vitesse variable
HYDAC fournit des moteurs asynchrones et synchrones à vitesse variable, alimentés par des batteries de 24 à 400 V DC.
Contrôleurs performants
Pour une grande réactivité : la régulation de vitesse variable et l'optimisation de nos contrôleurs permettent un haut niveau d'efficacité. Qu'ils soient intégrés dans le moteur ou externes, les composants sont adaptés pour répondre à vos propres besoins.
Un système hydraulique éprouvé
Des composants éprouvés pour votre machine : notre vaste gamme permet l'intégration de tous les composants hydrauliques HYDAC nécessaires, robustes et adaptés, tels que filtres, valves, accumulateurs et capteurs.
Pompes avec niveau sonore optimisé
Choisissez parmi différents designs de pompe, tels que pompes simples ou multiples.
Divers champs d'application
Les centrales compactes HYDAC sont utilisées dans différentes machines électriques aux exigences très variées. Nous serons ravis de concevoir la centrale idéale pour votre application.
Chariots à bagages et tracteurs aéroportuairesFreinage et autres fonctions dans les technologies aéroportuaires
Les véhicules à batterie existants tels que les chariots à bagages et les tracteurs aéroportuaires passent progressivement à la conduite autonome. Ils sont généralement disponibles avec une batterie 80 V DC. Notre centrale alimente le frein avec une petite centrale hydraulique, ainsi que d'autres fonctions auxiliaires telles que le verrouillage hydraulique.
Entretien d'espaces verts et aménagements paysagersCommande d'actionneurs hydrauliques dans les machines d'aménagement d'espaces verts
Dans le domaine de l'entretien des espaces verts, il y a un besoin de petits véhicules autonomes avec actionneurs hydrauliques pouvant être utilisés quasi constamment. Pour ce faire, nous fournissons une centrale brushless adaptée en version 48 V DC. Notre technologie de valves proportionnelles à très haute résolution permet le contrôle précis des actionneurs et donc un travail minutieux.
Machines communalesAlimentation permanente de la direction et d'autres fonctions
L'électrification de petits véhicules multifonctions tels que les balayeuses pour parcs ou zones piétonnes se généralise de plus en plus. Pour assurer l'alimentation permanente de la direction et des balais, HYDAC fournit des centrales compactes avec une tension d'alimentation jusqu'à 400 V et une puissance jusqu'à 30 kW. Notre centrale est idéale pour les fonctions auxiliaires qui ne sont utilisées que sporadiquement et pour de courtes durées.