Centraline compatte per macchine mobili
Elettrificate le vostre macchine mobili con le centraline elettroidrauliche HYDAC per ottenere più efficienza energetica e funzionamento macchina sostenibile.
Risparmiate energia a lungo termine grazie alle efficienti centraline compatte elettroidrauliche di HYDAC
Efficienza energetica Massimi tempi di risposta macchina grazie a un'architettura di sistema ottimizzata
L'elettrificazione delle macchine mobili con l'obiettivo della sostenibilità grazie alla riduzione delle emissioni è già una realtà. Per alimentare varie funzioni principali e ausiliarie con un'elevata densità di potenza anche senza un motore a combustione, sono necessarie centraline elettroidrauliche. La progettazione di queste centraline si concentra sull'efficienza energetica per mantenere le dimensioni della batteria il più piccole possibile.
Flessibilità e modularità Utilizzo universale per la vostra applicazione mobile
Le applicazioni mobili sono estremamente varie, ma con l'aumento della complessità i sistemi modulari standardizzati acquisiscono sempre più importanza. Per favorire questa transizione, quando abbiamo progettato le nostre centraline idrauliche abbiamo optato per un sistema modulare costituito da un motore a velocità variabile, un potente controller e vari componenti idraulici. Questo significa che potrete godere della massima flessibilità per le vostre macchine elettrificate.
Ottimizzazione dello spazio e riduzione del rumore Spazio d'installazione ridotto e livelli di rumore senza scendere a compromessi sull'efficienza
Lo spazio limitato disponibile in una macchina mobile richiede un design compatto. Ecco perché HYDAC ha scelto centraline con ingombro ottimizzato con un livello elevato di integrazione. Oltre al design il livello di rumore è un altro fattore cruciale. Per il bene delle persone e dell'ambiente le nostre centraline compatte sono ottimizzate in quanto a emissioni acustiche.
Le nostra soluzione: centraline elettroidrauliche compatte di HYDACCentraline compatte HYDAC per il controllo delle funzioni idrauliche principali e ausiliarie
Le centraline compatte HYDAC controllano varie funzioni principali e ausiliarie nelle macchine municipali elettrificate come lo sterzo e lo spazzolamento. Grazie alla velocità variabile il sistema può essere fornito in modo efficiente con la potenza richiesta, in base allo stato operativo e alle necessità di potenza. Ciò permette di risparmiare energia e consente una durata di esercizio più lunga, con la configurazione di una batteria più piccola.
Centraline modulari compatte di HYDACScoprite i vari componenti delle nostre centraline compatte
Grazie al sistema modulare delle nostre centraline compatte potete comporre la centralina perfetta per la vostra applicazione mantenendo un'elevata flessibilità. Contattateci, noi troveremo la centralina compatta adatta alla vostra macchina elettrificata!
Motori a velocità variabile
HYDAC offre motori a velocità variabile asincroni e sincroni per alimentare batterie da 24 a 400 V DC.
Potenti dispositivi di controllo
Per una comunicazione ad alta velocità: grazie al controllo della velocità variabile, i controller parametrizzati HYDAC offrono un livello di efficienza elevato. Siano essi integrati nel motore o esterni, noi adattiamo i componenti alle vostre esigenze individuali.
Idraulica collaudata
Componenti collaudati per la vostra macchina: il nostro vasto portafoglio consente l'integrazione di tutti i componenti idraulici HIDAC necessari, robusti e coordinati come filtri, valvole, accumulatori e sensori.
Pompe con ottimizzazione del rumore
Scegliete tra i vari modelli di pompa, ad es. pompe singole o multiple.
Vari ambiti di applicazione
Le centraline compatte HYDAC sono utilizzate in varie macchine elettrificate con un'ampia gamma di requisiti. Saremo lieti di progettare la centralina perfetta per la vostra applicazione.
Carrelli per bagagli e trattori da trainoFrenata e altre funzioni nella tecnologia aeroportuale
I veicoli azionati a batteria esistenti quali i carrelli per bagagli e i trattori da traino per la tecnologia aeroportuale stanno per passare alla guida autonoma. Generalmente sono forniti con una tensione della batteria di 80 V DC. La nostra centralina fornisce al freno un'unità idraulica piccola ed efficiente assieme a funzioni ausiliarie supplementari quali il blocco idraulico.
Manutenzione di giardini e paesaggisticaFunzionamento di attuatori idraulici in macchine per la manutenzione paesaggistica
La manutenzione di giardini e paesaggistica richiede veicoli piccoli a guida autonoma con attuatori idraulici che possano essere utilizzati praticamente in continuazione. A tale scopo forniamo una centralina brushless nella versione da 48 V DC. La nostra tecnologia di valvole proporzionali con risoluzione particolarmente elevata permette anche un controllo estremamente sensibile degli attuatori oltre a un lavoro di altissima precisione.
Macchine municipaliAlimentazione continua dello sterzo e di altre funzioni
L'elettrificazione di piccoli veicoli multifunzionali quali le spazzatrici stradali per parchi o zone pedonali è sempre più diffusa. Per garantire un'alimentazione continua dello sterzo e delle spazzole, HYDAC fornisce centraline compatte con tensione di alimentazione fino a 400 V e potenza fino a 30 kW. La nostra centralina idraulica è quindi perfetta per funzioni ausiliarie minori solo necessarie sporadicamente e per un breve periodo di tempo.