HYDAC DieselProtection
A dízel üzemanyag iránti igény növekszik. Ez még fontosabbá teszi az üzemanyag szűrését és víztelenítését a szállítási lánc minden lépésében – a gyártástól a dízeltöltő állomáson át a végfelhasználóig. A HYDAC testreszabott megoldásokat kínál, amelyek biztosítják és felügyelik a szükséges dízeltisztaságot.
HYDAC DieselProtection – teljes körű védelem a finomítótól a motorig.
Fokozott követelmények a kibocsátási irányelvek miatt A szigorú kibocsátási határértékek növelik a dízel üzemanyag-igényt
Az Európa-szerte érvényes V. szakasz kibocsátási szabványaival az eddigi legszigorúbb kibocsátási határértékek vonatkoznak a járművekre és a mobil gépekre. Az irányelvek a dízel üzemanyagokra vonatkozó követelményeket is befolyásolják: a szállítók kénytelenek lényegesen alacsonyabb szennyezettségi szintet és víztartalmat biztosítani üzemanyagaikban. Ez nem csak több időt és erőfeszítést jelent. Magasabb költségek is ennek az eredménye.
A biogén dízel üzemanyagok fokozottabb használata A biodízel a szállítási lánc minden szakaszában folyadékkezelést igényel
A biogén üzemanyag arányának növekedése azt is jelenti, hogy a meglévő rendszereket utólag dízel-ápoló rendszerekkel kell felszerelni. A követelmények teljesítéséhez nem elegendő a dízelt csak közvetlenül használat előtt kondicionálni a gépben. A finomítói gyártástól a dízeltöltő állomásig és a végfelhasználóig – az üzemanyagot a szállítási lánc minden szakaszában szűrni és vízteleníteni kell.
Klímasemleges dízel üzemanyag előállításAz E-üzemanyagok irányi kereslet növekszik
A szintetikus üzemanyagokat végtelen forrásból, a hidrogénből állítják elő.
Itt a klímasemleges gyártás áll a középpontban. Az e-üzemanyagok feldolgozása nagy jelentőséggel bír a belsőégésű motorokban való felhasználásuk biztosításában.
Megoldásunk: teljes körű védelem dízel üzemanyagai számáraVédje meg gépeit és őrizze meg az értékes erőforrásokat a HYDAC segítségével
A folyamat minden lépéséhez ̶ a gyártástól a fogyasztásig ̶ a HYDAC speciális termékeket kínál az optimális folyadékfigyeléshez és kondicionáláshoz. Ez biztosítja a legmagasabb szintű dízelminőséget a teljes szállítási útvonalon. Bízzon kipróbált rendszereinkben.
Üzemanyag-figyelés a dízel üzemanyag felügyeletéhez
A teljes folyamatláncban végrehajtott szűrési és víztelenítési intézkedések kiváló minősége érdekében: a tiszta gázolajhoz folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az üzemanyag szilárdrészecskés szennyezettségét és víztelítettségét. Mindkét egység optimálisan monitorozható HYDAC mérőeszközökkel. A kifinomult technológiának köszönhetően a dízel teljes szállítási láncát értékelheti a szükséges tisztasági értékek és víztartalom értékek alapján, és az információkat online elérhetővé teheti. Ez lehetővé teszi az optimális átláthatóságot és a javasolt műveletek generálását a dízelellátás optimalizálásához. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel most, ha többet szeretne megtudni üzemanyag-figyelési rendszereinkről.
Tiszta gázolaj a teljes folyamatláncban: fedezze fel termékkínálatunkat most.
HYDAC FluidControl Unit FCU 1000 hordozható szervizegység
A hordozható FluidControl Unit FCU 1000 ideálisan alkalmas szervizmunkákra. Ideiglenesen méri az üzemanyag szilárd részecskék szennyezettségét, víztelítettségét és folyadékhőmérsékletét, és a DIN EN 590 és az ASTM D975 szerint tökéletes dízelhez.
HYDAC CSM-E ContaminationSensor Module
Az üzemanyag-tisztaság ISO 4406 szerinti optimális mérése érdekében: a rendszerbe szilárdan integrálva kompakt és költséghatékony online állapotfigyelő modulunk ideális helyhez kötött használatra.
Dízel transzfer szűrés és víztelenítés a tárolóhelyek között és a dízeltöltő állomásokon
A dízel tisztaságról a tárolók között, illetve a dízeltöltő állomásokon is gondoskodni kell a motorba való áttöltéskor. A lehető legjobb tisztaság érdekében a dízel üzemanyag három szakaszon folyik át: szűrés a részecskék leválasztásához, víztelenítés összeolvadással és végül víztelenítés leválasztással. Szakértőink tökéletes megoldást kínálnak erre: az okos tervezésnek köszönhetően HYDAC rendszereink ideálisak a dízelből származó nagy mennyiségű szennyeződés biztonságos eltávolítására – több időigényes lépés helyett egyetlen menetben.
A lehető legjobb tisztaság egyetlen menetben a HYDAC termékcsaláddal
HYDAC LVH-F LowViscosity Housing Filter
A szűréshez használt LVH-F házak kiválóan alkalmasak az üzemanyag szükséges tisztaságának biztosítására az ISO4406 szabvány szerint. Ennek eredményeként a dízelmotor minimális kopással és hatékonyságvesztéssel üzemeltethető. A beépített Optimicron® ON-DF szűrőelemeknek köszönhetően az állandó szűrésre támaszkodhat magas szennyfogó képességgel az optimális költséghatékonyság érdekében.
HYDAC LVH-CD LowViscosity Housing Coalescer Diesel
Az LVH-CD házak a szűrőházakra karimázhatók. Ez hatékony üzemanyag-víztelenítést tesz lehetővé közvetlenül a szűrési szakasz után. A HYDAC Optimicron® ON-DC és ON-DS víztelenítő elemek lenyűgözőek magas szintű szűrési hatékonyságukkal. Folyamatosan alacsony víztartalmat biztosítanak, segítik elkerülni a biológiai növekedést és a dízelhibákat.
Tartályápolás a tiszta gázolajért
A tárolótartályok és a nappali tartályok az üzemanyag folyamatos áramlása miatt szennyeződnek. Mind a szilárd részecskék szennyeződése, mind a víz iszaposodáshoz és biológiai növekedéshez vezet (dízelhibák képződése). Ez a motor üzemanyagszűrőinek rövid élettartamához és a befecskendező rendszer fokozott kopásához vezet. Fennáll a rendszerhiba veszélye is. A HYDAC segítségével megvédheti folyadékát, és elkerülheti az üzemanyag korai és mindenekelőtt költséges ártalmatlanítását.
Tudjon meg többet HYDAC dízeltartály-ápolási megoldásainkról most
HYDAC LVU-CD-10 LowViscosity Unit víztelenítő egység
Még akkor is, ha a motor le van állítva: a HYDAC LowViscosity Unit lehetővé teszi a szilárd részecskék szennyeződéseinek és a szabad víz eltávolítását a dízel üzemanyagból a kétlépcsős offline szűrésnek köszönhetően. Profitáljon az állítható átszivattyúzási funkció rugalmas használatából. Legyen szó standard vagy költséghatékony gazdaságos változatról – a HYDAC LVU-CD-10-el csökkentheti a dízelhibák kockázatát.
HYDAC LVU-CD-40 LowViscosity Unit víztelenítő egység
A HYDAC víztelenítő egység alkalmas bypass áramlásba történő beépítésre vagy átadó egységként történő használatra. Költséghatékony, korlátlan víztelenítésével lenyűgöző megoldást nyújt, és megakadályozza a belső korróziót.