Olaj a mosófürdőben – nem a HYDAC-kal Olaj a mosófürdőben? – Nem a HYDAC-kal
Javítsa a minőséget és hosszabbítsa meg az élettartamot a hatékonyabb olajleválasztásnak köszönhetően a HYDAC segítségével – az Ön partnere a különféle folyadékok kondicionálására és kezelésére szolgáló hatékony megoldásokért.
Olaj a mosófürdőben? – Nem a HYDAC-kalJavítsa a minőséget és hosszabbítsa meg az élettartamot a hatékonyabb olajleválasztásnak köszönhetően
A hatékonyabb rendszerműködést az erőforrások felelős és fenntartható felhasználása teszi lehetővé. A folyadékok és fogyóeszközök élettartamának növelése elkerülhetetlenül az üzemeltetési költségek megtakarítását és a termelékenység növekedését eredményezi, ami különösen jelentős az ipari alkatrészmosók esetében. Ha nem megfelelő termékeket használnak, az gyakran magas erőforrás-felhasználáshoz vezethet. Hosszú távon jelentős pénzügyi teher és potenciális minőségi veszteség az eredmény. Sokéves szakértőként a HYDAC az Ön kapcsolattartója a különféle folyadékok kondicionálásában és kezelésében.
Az Ön ipari alkatrészmosója – együtt optimalizálva!Csökkentse hatékonyan a munkaterhelést a HYDAC termékmegoldásoknak köszönhetően
Az ügyfél a HYDAC-hoz, mint hidraulikus és folyadéktechnikai termékek gyártójához fordult, hogy közös megoldást találjanak a vevő problémájára. A szelepblokkok megmunkálása két hónológépen történik a megrendelő gyártásában. A következő komplikációk fordultak elő az ipari alkatrészmosóban:
- Nagy mennyiségű idegen olaj kerül a mosófürdőbe a folyadékot felfogó alkatrészek miatt
- Kiegészítő tisztítás sűrített levegővel és további mosási ciklus szükséges az alkatrészekhez tapadt olajmaradék miatt, ami a nagy olajterhelés következtében alakult ki, amelyet az eredetileg használt lemezes fázisleválasztó nem tudott kezelni.
- A mosófürdő heti cseréje a közeg csökkent tisztítóhatása miatt – a felületaktív anyagokhoz kötődő olajcseppek miatt.
Ezek a körülmények nemcsak jelentős erőforrás-, mosó- és szűrési technológia igénybevételével és magas anyagi ráfordításokkal jártak, hanem a későbbi folyamatot is megzavarták. A jelenlegi helyzettel való elégedetlenség miatt a cég egy új, költséges ipari alkatrészmosó beszerzését fontolgatta – a HYDAC megoldással erre már nem volt szükség.
Termékmegoldásaink: HYDAC olajleválasztó, OLSW sorozat
Új mosó beszerzése helyett kisebb módosítások mellett döntöttek. Kezdve az OLSW sorozatú HYDAC olajleválasztó használatával. Ez a szabad olaj és a vízalapú folyadékok elkülönítésére szolgál, és egy költséghatékony egység az olajtalanításhoz. Használatakor megbízhatóan csökkenti az idegen olaj tartalmát < 0,2 térf. %-ra a folyadék teljes élettartama alatt. Ezzel megszűnt a mosófürdő lenyugtatásának szükségessége az olajtalanításhoz. A visszamaradt közegnek az alkatrészekhez való tapadása is jelentősen csökkent – a sűrített levegővel való fújásra és az utótisztításra szintén nem volt szükség.
HYDAC olajleválasztó, OLSW 30 sorozat
HYDAC olajleválasztó, OLSW 100 sorozat
Termékmegoldásunk: HYDAC Wombat szűrőelem
Azt is javasoltuk ügyfelünknek, hogy optimalizálja szűrési technológiáját a korábban beépített hagyományos táskás szűrő cseréjével. A figyelem tehát a kiváló minőségű HYDAC Wombat szűrőelemre terelődött – adapterkészlettel szinte bármilyen hagyományos táskás szűrőházba beépíthető. A nagy szennyfogó képesség garantálja a folyadék maximális tisztaságát. Az élettartamot is jelentősen meghosszabbítja. Ügyfelünk számára kétségtelenül kifizetődő optimalizálás: a Wombat szűrőelem a HYDAC olajleválasztóval kombinálva nyolcszorosára növelte a mosófürdő élettartamát.
HYDAC Wombat szűrőelem
Az eredmény
Ügyfelünkkel való intenzív egyeztetésnek és konkrét kihívások egyedi felmérésének köszönhetően igazolhatóan megtakarítottuk az üzemi folyadékot – meghosszabbodott az élettartam, és a környezet is fenntartható módon profitált az erőforrás-felhasználás optimalizálásából. A további kézi utómunkálatok az új olajleválasztásnak és a jobb minőségű szűrőelemeknek köszönhetően elavulttá váltak. Mindez azt jelentette, hogy az ipari alkatrészmosót kevesebb karbantartási munkával lehetett üzemeltetni. Mivel most több alkatrészt lehetett mosni évente, a teljes "hónolás-mosás-csomagolás" folyamat termelékenysége nőtt.
Termékeink használatával lehetővé vált:
- a mosófürdő élettartamát nyolcszorosára növelni
- egy hónap alatt nagyjából 70 liter olajat leválasztani
- megszüntetni a további folyamatlépéseket
- csökkenteni a mosófürdők felmelegedési idejét
- a víz és a tisztítószer költségeinek több mint 85%-át megtakarítani
Ugyanakkor az ipari alkatrészmosóhoz képest 80%-os költségcsökkenés következett be. Ügyfelünk kevesebb mint 12 hónap alatt profitált közös együttműködésünkből – a HYDAC termékek már megtérültek. Az alacsonyabb erőforrás-felhasználásból adódó költségcsökkentés mellett optimalizálásaink a folyamatok megbízhatóságát biztosították – a folyadék teljes élettartama alatt. Hosszú távon így a műszaki tisztaság szempontjából egyenletes minőséget tudtunk biztosítani, csökkentve az előállított alkatrészek részecske- és filmszennyeződését.
Előtte: Mosófürdő HYDAC olajleválasztó nélkül, OLSW sorozat
Utána: Mosófürdő HYDAC olajleválasztóval, OLSW sorozat
Idézet a HYDAC szakértőtől:
"Fontos számunkra, hogy ügyfeleinkkel együttműködve megtaláljuk a számukra legmegfelelőbb megoldást az igényeikre hosszú távon. Örömünkre szolgál, hogy termékeink használata akár 10%-kal is növelte a rendszer termelékenységét, és az elkövetkező években is támogatni fogja az erőforrás-felhasználás fenntartható csökkentését."