Vízerőművek optimalizálása hatékony szűrési megoldásokkal
HYDAC – Az Ön partnere a vízerőművek testreszabott és robusztus szűrési megoldásaiban
Vízerőművek optimalizálása hatékony szűrési megoldásokkalHYDAC – Az Ön partnere a vízerőművek testreszabott és robusztus szűrési megoldásaiban
A fokozódó iparosodás, különösen a feltörekvő piacokon, az energiaigények folyamatos növekedéséhez vezet. A kis vízerőművek különösen alkalmasak arra, hogy ezt az igényt vízerőművekből származó megújuló energiával elégítsék ki – lényegesen könnyebben telepíthetők, így gyorsabban üzembe helyezhetők. Jelenleg egyre nagyobb az igény az alacsony karbantartást igénylő rendszerek iránt. Ez a fajta kompakt vízerőmű ugyanis világszerte üzemeltethető.
A vízerőműveknek mindenféle környezeti hatásnak – például zuhogó esőnek és monszunesőnek – is ellenállniuk kell, amelyek mindkettő magas szintű szennyeződéshez vezet a folyóvizekben. A robusztus és hatékony kulcselemek és technológiák, amelyek biztosítják a működést, itt keresettek. Ehhez különösen fontos a hűtővíz és a technológiai víz ellátása.
HYDAC szakértőink segítségével optimalizálhatja vízerőműveit a fent említett tényezők szempontjából. Egy vevő példáján megmutatjuk, milyen lehet egy robusztus és kevés karbantartást igénylő szűrési megoldás egy vízerőműben.
A vízenergiából származó energia megbízható és hatékony felhasználásaA HYDAC az optimális technológiaivíz-szűrő megoldást kínálja a vízerőművek számára
A turbinák biztonságos és alacsony karbantartási igényű működésének biztosítása monszun időszakokban – ez volt ügyfelünk feladata a HYDAC vízenergia-ipari szakembereinek.
Teljes vízerőművek gyártójaként, beleértve a turbinákat, generátorokat és vezérléseket, ügyfelünk kisebb és kompaktabb vízerőművekre szakosodott, más néven "kompakt hidrokra". Ezeket a regionális környezeti adottságokhoz és működési feltételekhez kell igazítani ahhoz, hogy a legmagasabb energiahatékonysági szintet lehessen elérni.
Megrendelőnk aktuális vízerőművi projektjében kereste a feltételeknek megfelelő megoldást – a pontos rendszerkonfigurációt és tervezést a HYDAC adta. A megrendelővel szorosan együttműködve HYDAC vízenergiával foglalkozó szakembereink átfogó célt határoztak meg: a vízhajtású tengelytömítés szűrésének optimalizálását. A víz közvetlenül a tollból vagy a folyóból származik, ezért finoman szűrni kell, hogy elkerülje a kopást.
Általánosságban elmondható, hogy a megrendelő minőségi és pontos rendszerszállítót keresett, nem csak az egyes alkatrészek gyártóját – ez csökkentette a kapcsolattartó partnerek számát. Pontosabban, az ügyfél vízszűréssel foglalkozó szakembert keresett aktuális problémája megoldására. A megoldás minden további projekthez szabvány kidolgozásához vezetett.
A HYDAC megoldáas:
optimális technológiaivíz-szűrés vízturbina tengelytömítésekhez ATF szűréstechnikával
Miért különösen fontos az optimális technológiaivíz-szűrés a vízturbina tengelytömítéseinél? A tengelytömítés egy vízkenésű csapágy, amely a vízerőmű magját képezi. A tiszta technológiai víz elválasztására is szolgál a szennyezett folyóvíztől.
A hagyományos szűrési megoldásoknál vízszivattyúra is szükség van, hogy a folyóvizet a szűrőn keresztül a tengelytömítésig pumpálják. Ez növeli az energiaigényt, valamint a felhasznált (elektromos) alkatrészek számát. Ha a szűrő szennyezett, a rendszert le kell állítani a szűrőcseréhez – vagy át lehet kapcsolni redundáns rendszerre. Ez azonban növeli az erőmű komplexitását és működési költségeit. A biztonság témája is nagy szerepet játszik: ha meghibásodik a tengelytömítés betáplálása, az egész vízerőművet le kell állítani, különben nagy biztonsági kockázatot jelentene.
Célunk az volt, hogy a legjobb megoldást kínáljuk a problémára, hogy a vízturbina előtti nyomócső-vezetékből származó vizet közvetlenül a tengelytömítéshez lehessen használni. Az ATF szűrőnk volt erre a legalkalmasabb – egy ciklonszűrő kiegészítő szűrőelemmel.
A HYDAC ATF szűrő használatával már nem volt szükség további vízszivattyúra a rendszerben. A szűrőelemet is folyamatosan tisztították egy "iszaptalanító" vezetékkel. Ez biztosította a megtisztított víz folyamatos ellátását a tengelytömítéshez – lehetővé téve a probléma egyszerű és egyértelmű megoldását.
Az eredmény
A HYDAC ATF szűrési megoldása jelentősen hozzájárult a vízerőmű optimalizálásához. Az új technológiai megközelítés (a tengelytömítés közvetlenül a tolltartóból történő ellátása) azonnal meggyőzte a megrendelőt.
A prototípus sikeres erőművi tesztelése után a megrendelő biztosította annak működését és szakértelmünket. Közvetlenül a siker után a mi megoldásunk a fenti követelményekkel rendelkező összes további erőművi projekt standardja lett.
A tengelytömítés ATF vízszűrése mellett falpaneleket is szállítottunk a tengelytömítés működtetéséhez, kenőrendszereket és a zárt hűtőkör víz-glikolos hűtőrendszereit.
Ügyfelünk esete megmutatja, hogy termékmegoldásaink és mérnöki szakértelmünk hogyan növeli a rendszer hatékonyságát, miközben megőrzi a költségvetést. Beszéljen iparági szakértőinkkel most, hogy optimalizálja rendszereit – HYDAC szakembereink az optimális szűrési megoldást, valamint további alkatrészeket és megoldásokat kínálnak a technológiai víz szűréséhez.