Olio nel bagno di lavaggio - Non con HYDAC Olio nel bagno di lavaggio? - Non con HYDAC

Migliorate la qualità e allungate le durate d'esercizio grazie a una separazione dell'olio più efficiente con HYDAC - il vostro partner per soluzioni efficienti nel condizionamento e trattamento di vari fluidi. Migliorate la qualità e allungate le durate d'esercizio grazie a una separazione dell'olio più efficiente con HYDAC - il vostro partner per il condizionamento e trattamento di vari fluidi.

Olio nel bagno di lavaggio? - Non con HYDACMigliorate la qualità e allungate le durate d'esercizio grazie a una separazione dell'olio più efficiente

Il funzionamento di sistema più efficiente è permesso da un utilizzo delle risorse responsabile e sostenibile. Aumentare le durate d'esercizio dei fluidi e dei materiali di consumo porta inevitabilmente a risparmi dei costi operativi e aumenta la produttività, aspetto particolarmente importante in caso di lavapezzi industriali. L'utilizzo di prodotti sbagliati, spesso porta a un elevato consumo delle risorse. Il risultato è un grande impegno finanziario nel lungo periodo e potenziali perdite di qualità. In qualità di esperto di lunga data, HYDAC è il vostro contatto nel condizionamento e nel trattamento di vari fluidi.

Il vostro lavapezzi industriale - ottimizziamolo insieme!Riducete in modo efficace il carico di lavoro grazie alle soluzioni di prodotto HYDAC

Il cliente si è rivolto a HYDAC in qualità di produttore di prodotti di ingegneria idraulica e dei fluidi per trovare una soluzione comune al suo problema. I blocchi valvola sono lavorati su due macchine levigatrici nella produzione del cliente. Nel lavapezzi industriale a valle si sono verificate le complicazioni seguenti:

  • Ingresso elevato di olio esterno nel bagno di lavaggio a causa di parti che intrappolavano liquido
  • Pulitura aggiuntiva con aria compressa e necessità di un ulteriore ciclo di lavaggio a causa dell'olio residuo che aderiva ai pezzi, in seguito all'elevato carico di olio che il separatore di fase a piastre utilizzato originariamente non poteva gestire
  • Cambio settimanale del bagno di lavaggio a causa dell'effetto pulente ridotto del fluido, causato dalle gocce di olio che legavano i tensioattivi.

Queste condizioni non hanno solo comportato un considerevole utilizzo di risorse, mezzi di lavaggio e tecnologia di filtrazione ed elevate spese finanziarie, ma hanno anche interrotto il processo successivo. L'insoddisfazione per la situazione ha portato l'azienda a considerare l'acquisizione di un nuovo e costoso lavapezzi industriale - con la soluzione HYDAC ciò non è stato più necessario.

Le nostre soluzioni di prodotto: separatore olio HYDAC, serie OLSW

Instead of procuring a new washer, a decision was made to make smaller modifications. Starting with the use of the HYDAC oil separator, series OLSW. This is used to separate free oil from water-based fluids and is a cost-effective unit for de-oiling. When it is used, it reliably reduces the foreign oil content to <0.2 vol. % over the entire fluid service life. The need to calm the washing bath for de-oiling was thus eliminated. The adhesion of residual media to the parts was also significantly reduced – blowing with compressed air and post-cleaning were also no longer needed.

Separatore d'olio HYDAC, serie OLSW 30

Separatore d'olio HYDAC, serie OLSW 100

La nostra soluzione di prodotto: elemento filtrante HYDAC Wombat

Abbiamo anche consigliato al nostro cliente di ottimizzare la loro tecnologia di filtrazione sostituendo il filtro a sacca tradizionale precedentemente installato. Quindi è entrato in gioco l'elemento filtrante HYDAC Wombat di alta qualità che può essere installato praticamente in qualsiasi alloggiamento di filtro a sacca tradizionale con un kit adattatore. L'elevata capacità di filtrazione degli inquinanti garantisce la massima purezza del fluido e allunga enormemente le durate d'esercizio. Un'ottimizzazione che senza dubbio è stata vantaggiosa per il nostro cliente: in combinazione con il separatore di olio HUDAC, l'elemento filtrante Wombat ha aumentato la durata d'esercizio del bagno di lavaggio di otto volte.

Elemento filtrante HYDAC Wombat

Il risultato

Grazie al coordinamento intensivo con il nostro cliente e la valutazione individuale delle loro sfide specifiche, abbiamo risparmiato in modo dimostrabile il fluido d'esercizio - le durate di esercizio si sono allungate e l'ambiente ha anche beneficiato dell'ottimizzazione nell'uso delle risorse. Una rilavorazione manuale supplementare è stata resa superflua grazie alla nuova separazione dell'olio e agli elementi filtranti di qualità più elevata. Il risultato di tutto ciò è stato che il funzionamento del lavapezzi ha richiesto un minor lavoro di manutenzione. Dato che adesso si possono lavare più pezzi all'anno, la produttività dell'intero processo è aumentata.

Utilizzando i nostri prodotti è stato possibile:

  • Aumentare di otto volte la durata d'esercizio del bagno di lavaggio
  • Separare approssimativamente 70 litri di olio in un mese
  • Eliminare fasi di processo aggiuntive
  • Ridurre i tempi di riscaldamento dei bagni di lavaggio
  • Risparmiare più dell'85% di acqua e di costi del detergente

Allo stesso tempo vi è stata una riduzione dei costi dell'80% in relazione al lavapezzi industriale. Il nostro cliente ha beneficiato della nostra collaborazione in meno di 12 mesi - i prodotti HYDAC avevano già ampiamente compensato la spesa. Oltre alla riduzione dei costi derivata dal minor utilizzo di risorse, le nostre ottimizzazioni hanno fornito affidabilità di processo nell'intera durata di esercizio del fluido. Nel lungo periodo, siamo quindi stati in grado di garantire una coerente qualità sotto l'aspetto della purezza tecnica, con ridotto particolato e contaminazione di pellicola delle parti prodotte.

Prima: bagno di lavaggio senza separatore d'olio HYDAC, serie OLSW

Dopo: bagno di lavaggio con separatore d'olio HYDAC, serie OLSW

Il commento di un esperto HYDAC:

"Per noi è importante lavorare con il nostro cliente per trovare la soluzione alle sue necessità che funzioni al meglio nel lungo periodo. Siamo lieti che l'utilizzo dei nostri prodotti abbia aumentato la produttività del sistema del 10% e supporteremo una riduzione sostenibile nell'utilizzo delle risorse per gli anni a venire."

I vostri vantaggi con la soluzione di prodotto HYDAC:

Salvaguardia delle risorse

Conservazione delle risorse

Risparmiate fluido ed elementi per la pulizia in modo sostenibile grazie a durate d'esercizio più lunghe.

Riduzione dei costi

Ottimizzazione dei costi

Riducete i vostri costi nel lungo periodo grazie all'utilizzo efficiente delle risorse.

Disponibilità di sistema

Disponibilità di sistema

Riducete al minimo il lavoro di manutenzione grazie a durate d'esercizio più lunghe e a sistemi di filtrazione di alta qualità.

Rapidi tempi di ammortamento

Ammortamento veloce

Non dimenticate il rapido ammortamento delle spese nell'ottimizzazione del vostro lavapezzi industriale.

Affidabilità

Affidabilità di processo

Soddisfate i requisiti di una purezza coerente, e definita nel vostro liquido di lavaggio.

Scarica Riferimento: olio nel bagno di lavaggio? - Non con HYDAC

Scaricate subito il riferimento in formato PDF

Vi consigliamo sempre con piacere!

Contatta oggi stesso il nostro team di esperti HYDAC e fissa un appuntamento di consulenza!

Fissa consulenza