Pressa bricchettatrice

Ottimizzazione delle presse bricchettatrici con centraline idrauliche compatte ed efficienti. HYDAC – Il vostro partner per le soluzioni idrauliche nelle presse. Scopri di più.

Ottimizzazione delle presse bricchettatrici con centraline idrauliche compatte ed efficientiHYDAC – Il vostro partner per le soluzioni idrauliche personalizzate nelle presse

Quando i materiali residui e i materiali di scarto vengono riciclati o ulteriormente elaborati, non è un vantaggio solo per l'ambiente. Con le presse bricchettatrici, è possibile pressare in bricchetti di alta qualità un'ampia varietà di materiali di scarto generati nei processi di produzione – la riduzione di volume permette di risparmiare spazio, tempo e costi per la movimentazione, l'immagazzinaggio e il trasporto.

I trucioli e le polveri prodotti durante la lavorazione del legno possono essere raccolti con sistemi di estrazione e separati in sistemi di filtrazione. Le presse bricchettatrici sono spesso situate sotto il sistema di filtrazione per permettere ai trucioli l'ulteriore elaborazione. Pertanto la pressa bricchettatrice determina parzialmente l'altezza d'installazione del sistema filtrante. Di conseguenza, fattori come ottimizzazione del serbatoio e riduzioni nell'area di installazione o nell'altezza di installazione svolgono un ruolo importante per l'ottimizzazione generale delle presse bricchettatrici. I costi delle connessioni e quelli dell'energia in aumento stanno facendo emergere il desiderio di essere in grado di utilizzare gli azionamenti il più efficienti possibile per ridurre la potenza di azionamento e la dispersione di energia.

Con l'aiuto dei nostri esperti HYDAC potete ottimizzare le vostre presse bricchettatrici per quanto riguarda i fattori sopra citati. Utilizzando l'esempio di un cliente, vi mostreremo come può essere una soluzione idraulica su misura nella vostra pressa.

Affidabile, rapida e compattaHYDAC offre la soluzione idraulica ideale per ogni pressa bricchettatrice

Sviluppo della centralina idraulica più compatta possibile per la loro macchina nuova e più potente – questa è stata la richiesta dei nostri clienti per gli esperti HYDAC. Il produttori di sistemi di riciclo con attenzione a soluzioni di sistema per l'estrazione e sistemi di depolverizzazione produce fino a 80 nuovi sistemi all'anno. Le presse bricchettatrici situate sotto alla filtrazione come parte di questi sistemi, comprimono le polveri o i trucioli di legno in bricchetti solidi.

In stretta collaborazione con il cliente, i nostri specialisti HYDAC hanno definito vari obiettivi contemporaneamente: a causa della limitata altezza d'installazione, occorreva realizzare una centralina idraulica che fosse il più compatta possibile. L'altezza e il volume del serbatoio non avrebbero dovuto essere più grandi dell'altezza e del volume della grandezza di macchine più piccola esistente, per mantenere invariata l'altezza generale del sistema di depolverizzazione. L'obiettivo principale era garantire una centralina efficiente dal punto di vista energetico e una macchina veloce e affidabile con tempi di ciclo brevi. Il cliente desiderava anche supporto individuale per tutta la fase di progettazione.

La soluzione HYDACLa centralina idraulica realizzata su misura per una pressa bricchettatrice da 160 kN

Qual è stato l'aspetto particolarmente importante per noi durante lo sviluppo delle soluzioni personalizzate? Trasparenza e comunicazione tra partner alla pari. Proprio in linea con questo motto abbiamo definito le dimensioni della centralina idraulica nonché i necessari requisiti tecnici e idraulici per il comando pressa nel corso di varie riunioni con il cliente.

Come abbiamo sviluppato la soluzione su misura:

Innanzitutto, abbiamo simulato la sequenza della macchina e calcolato il tempo di ciclo. Questo ci ha permesso di adattare in modo ottimale l'azionamento della pompa ai requisiti della macchina: una pompa a pistoni assiali PPV101-45 con un'unità di controllo potenza guida i cilindri e utilizza in modo efficiente la portata volumetrica della pompa e la potenza motore sull'intera gamma di pressione. Utilizzando l'azionamento della pompa selezionato come base, veniva quindi calcolato il serbatoio dell'olio e la separazione dell'aria nel serbatoio veniva ottimizzata unitamente ai nostri filtri Air-X e a una simulazione del flusso CFD. La grandezza del serbatoio dell'olio veniva ridotta al minimo. Questa misurazione oltre a risparmiare spazio d'installazione favorisce anche una migliore separazione dell'aria e consente un aumento nella durata di servizio di tutti i componenti idraulici. Il nostro blocco di comando della pressa compatto progettato in modo specifico per il cliente era dotato di un comando di circolazione della pompa integrato per ridurre la dispersione di potenza.

Il risultato

La soluzione su misura HYDAC ha superato di molto le aspettative del nostro cliente. Grazie all'efficiente pompa a pistoni assiali a comando elettrico, è stato possibile ridurre significativamente la portata volumetrica della pompa e quindi il consumo di potenza medio rispetto a una combinazione di pompa con una pompa a ingranaggi interni flangiati – come inizialmente proposto dal cliente; la potenza nominale del motore è scesa da 7,5 a 5,5 kW.

Come risultato dell'ottimizzazione del serbatoio, abbiamo ridotto il serbatoio dell'olio del 52% (da 125 a 60 litri) rispetto alle dimensioni indicate dal cliente. Abbiamo anche ridotto l'altezza del serbatoio da 450 mm a 380 mm. Quindi la centralina i draulica si inseriva perfettamente nello spazio previsto sotto al sistema di filtrazione. Grazie al design compatto, il cliente ha risparmiato 65 litri di olio idraulico per rabbocco, riducendo l'impronta di carbonio di 210 kg.

Eliminando la pompa a ingranaggi interni flangiati, si potevano anche ridurre le perdite di potenza in circolazione (non pressurizzata); le perdite di potenza sono state ridotte di ulteriori 0,2 kW, con risparmi di energia di circa 500 kWh all'anno.

Con questo concetto, la pressa bricchettatrice ha addirittura superato nelle prestazioni il tempo di ciclo richiesto di 5,7 secondi (compresi 2,5 secondi per il riempimento della camera della pressa con i trucioli), portando a un incremento di produttività.

Come ulteriore extra, il serbatoio dell'olio dell'unità poteva anche essere usato per per la serie di macchine più piccole in quanto le sue dimensioni corrispondevano a quelle del serbatoio per la grandezza inferiore. Di conseguenza adesso tutte le grandezze hanno lo stesso serbatoio dell'olio e permettono di ottenere una riduzione in varianti.

Il caso del cliente dimostra che le nostre soluzioni su misura aumentano la vostra efficienza, proteggendo allo stesso tempo il vostro budget. Parlate ai nostri esperti di settore subito per ottimizzare il vostro sistema.

I vantaggi per voi in breve

Soluzione su misura

Soluzioni su misura

I nostri specialisti HYDAC sviluppano installazioni su misura per le vostre centraline idrauliche nonché altri componenti e soluzioni.

Aumento della produttività

Aumentate la vostra produttività

Aumentate significativamente le vostre prestazioni e risparmiate denaro.

Salvaguardia delle risorse

Conservazione delle risorse

Che si tratti di olio, acqua o energia, le nostre soluzioni conservano in modo sostenibile le vostre risorse.

Con il condition monitoring e la manutenzione preventiva, riduci il consumo di energia e risparmia denaro prezioso.

Efficienza energetica

Noi riduciamo le vostre perdite di potenza – aumentate subito la vostra efficienza energetica.

Riduzione

Standardizzazione

Riducete la vostra gamma di componenti con la gestione delle varianti.

ScaricaReference story: Ottimizzazione delle presse bricchettatrici con centraline idrauliche compatte ed efficienti

Scaricate la storia di riferimento adesso come PDF!

Vi consigliamo sempre con piacere!

Contatta oggi stesso il nostro team di esperti HYDAC e fissa un appuntamento di consulenza!

Invia un'e-mail

Approfondisci negli articoli della rivista

Ottimizzazione delle presse per impacchettamento dei rottami con centraline idrauliche compatte ed efficienti
Storie di successo dei clienti
| 3 min

HYDAC – Il vostro partner per le soluzioni idrauliche personalizzate nelle presse