モバイル式機械用のコンパクトパワーユニット
電子油圧式HYDACパワーユニットでモバイル式機械に電力供給 - より高いエネルギー効率と持続可能な機械操作を実現します。
HYDACの効率的な電子油圧式コンパクトパワーユニットにより、長期的なエネルギー節約を実現
エネルギー効率 システム構造を最適化しているおかげで機械の操作時間を最大化
持続的な排出量削減を目的としたモバイル式機械の電動化は、すでに現実のものとなっています。燃焼機関が無くても様々なメインおよび補助機能にパワーを高密度で供給するために、電子油圧式パワーユニットが必要とされています。これらのパワーユニットは、バッテリーをできるだけ小さくするために、エネルギー効率に重点を置いた設計になっています。
柔軟性およびモジュール方式 モバイルアプリケーションに幅広く利用可能
モバイルアプリケーションは非常に多様ですが、複雑さが増すにつれて、標準化されたモジュラー式のシステムがより重要になります。そこで、可変速モーター、強力なコントローラー、各種油圧コンポーネントから構成される電子油圧式パワーユニットを開発する際、弊社はモジュラー式システムを採用しました。これにより、電動機械のために最大限の柔軟性を確保することができます。
スペースの最適化と低ノイズ化 効率を犠牲にすることなく、設置スペースを削減し、低ノイズを実現
モバイル式機械の限られたスペースでは、コンパクトな設計が求められます。そのため、HYDACはスペースを最適化し、高度に統合されたパワーユニットを選択しました。デザインだけでなく、ノイズレベルも重要な要素です。人と環境に配慮し、弊社のコンパクトパワーユニットはノイズが最適化されています。
弊社のソリューション:HYDACの電子油圧式コンパクトパワーユニットメインおよび補助油圧機能を制御するコンパクトなHYDACパワーユニット
HYDACコンパクトパワーユニットは、清掃やステアリングなど、電化された自治体の機械の様々なメイン機能および補助機能を制御します。可変速のため、運転状況や電力需要に応じて、システムに必要な電力を効率的に供給することができます。省エネだけではありません。機械の寿命が長くなり、バッテリーを小さく構成することも可能になります。
HYDACのモジュラー式コンパクトパワーユニット弊社のコンパクトパワーユニットの多様なコンポーネントをご覧ください
弊社のコンパクトパワーユニットは、モジュラー式システムを採用しているため、高い柔軟性を保ちながら、お客様のアプリケーションに最適なパワーユニットを組み立てることができます。ぜひご連絡ください。お客様の電動機械に最適なコンパクトパワーユニットを提案いたします。
可変速モーター
HYDACは、24~400 V DCのバッテリー電源に対応した非同期式または同期式の可変速モーターを供給しています。
強力なコントローラー
高速通信用:可変速制御により、HYDACパラメータ式コントローラーは高い効率を発揮します。モーターに組み込む場合でも、外付けにする場合でも、個々のニーズに合わせてコンポーネントを調整します。
実証済みの油圧機器
お客様の機械のための実証済みのコンポーネント:弊社の幅広いポートフォリオにより、フィルター、バルブ、アキュムレーター、センサーなど、必要なすべての堅牢で調整済みのHYDAC油圧コンポーネントを統合することができます。
ノイズを最適化したポンプ
シングルポンプ、マルチポンプなど、さまざまなポンプ設計からお選びいただけます。
様々なアプリケーション分野
HYDACのコンパクトパワーユニットは、幅広い要件を持つ様々な電動機械に採用されています。お客様のアプリケーションに最適なパワーユニットを設計させていただきます。
バゲージトロリーとプッシュバックトラクター空港技術におけるブレーキなどの機能
空港技術用のバゲージトロリーやプッシュバックトラクターなど、既存のバッテリー駆動の車両は自律走行に切り替えられています。これらの車両は、一般に80 VのDCバッテリー電圧で給電されます。弊社のパワーユニットは、ブレーキに小型で効率的な油圧ユニットを与え、さらに油圧ロックなどの小さな補助機能も提供します。
庭園と景観の保守景観保守用機械における油圧アクチュエータの動作について
庭園や景観の保守の作業では、ほぼ常時使用できる油圧アクチュエーターを搭載した小型の自律駆動車両が求められています。この目的のために、弊社は48 V DC仕様の適切なブラシレスパワーユニットを供給しています。また、弊社の特に高分解能の比例バルブ技術により、アクチュエーターの非常に繊細な制御が可能になり、その結果、高精度な作業ができるようになっています。
自治体用機械ステアリングなどの機能のへの無停電の電源供給
公園や歩行者天国の清掃車など、小型の多機能車両の電動化が一層進んでいます。ステアリングと清掃車のブラシへの電源供給を無停電で確実に行うために、HYDACは最大400 Vの供給電圧と最大30 kWの電力を持つコンパクトパワーユニットを供給しています。また、弊社の油圧パワーユニットは、散発的かつ短時間しか必要としない小規模な補助機能にも最適です。