'冷却システム' の検索結果
21
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<table><tr><td>以前は、複数の低容量冷却システムが実装されていましたが、これらを簡単かつ確実に統合できるようになりました。<br /> 中央ウォーターチラーが設置され、多数の小さな水冷/水冷パッシブクーラーに冷水を供給できます。<br /> 冷却システムのコンデンサでの熱交換に必要な冷却水は、通常、主電源によって供給されます。主要の水供給が利用できない場合は、熱交換器を使用できます。本機は通常外側に設置され、環境にエネルギーを放出します。</td></tr></table>
モジュール
<table><tr><td>HCCシリーズのコントロールキャビネットクーラーは、上部または側面/ドアへの取り付けに適しています。システムは0.1〜15 kWの冷却能力を提供し、スイッチギア/スイッチキャビネットのすべての冷却用途に応じて設計されています。冷却システムのスタンドアロン制御は、革新的なコントローラ設計によって実現されています。該当のシリーズは、コンプレッサー付属アクティブクーラーとして、または空冷/空冷または空冷/水冷のパッシブクーラーとしてご利用いただけます。<br /><br /> HCCコントロールキャビネットクーラーシステムは、搭載の柔軟性が高く、コントロールキャビネット内の電気スイッチギアを冷却するように設計されています。特殊な熱交換器設計により、エネルギー効率の良い操作性および高い操作信頼性を実現します。<br /><br /> 利点<br /><br /> • コンパクトな設計<br /> • 革新的な熱交換器の設計<br /> • 凝縮水の最適な分離<br /> • 使いやすいコントロールインターフェース<br /> • プラグ&プレイソリューション<br /><br /> アクセサリ<br /><br /> • 電子式温度コントローラ(HCC-T-C-3とは別)<br /> • オプションの特別色<br /> • ULバージョン<br /> • ステンレス鋼製ハウジング</td></tr></table>
モジュール
HYDAC 流体-空気冷却システムは、周囲空気を利用して効率的な液体冷却を実現します<ul><li class="li-square">タンクハウジングはプラスチック製のため、設計はコンパクトで軽量です</li><li class="li-square">最適化されたドライブがあり、直接に環境に放熱することで省エネルギーを実現します</li><li class="li-square">調速ファンが備えられているため、作動媒体の温度を周囲温度と一定の差に保ちます</li></ul>
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
他のマガジン記事を読む お問い合わせ先 HYDACシステムソリューションによる、コストのかかる修理の削減 コンバータプラットフォームの需要は、これまでになく高まっています。これは、システムで高い収率を得るために、風力発電所と海岸の距離がどんどん長くなっていることが理由です。コンバータプラットフォームが確実に動作するためには、冷却と濾過の連携が重要です。上流で濾過を行わないと、海水からの不純物が冷却機能を損ない、プラットフォーム全体の性能が低下する可能性があります。
その結果、現地で ...
記事をもっと見る 気候変動により世界中で熱波が増加し、健康と経済に深刻な影響を与えています。こうした暑い日々は、製造業にとっては特に大変です。気温が上昇する中、作業者は生産ホールで冷静さを保たなければならないだけでなく、高温は工作機械の故障にもつながります。
工作機械は、特定の温度限界まで必要な精度で稼働し続けることができます。過度な温度、何よりも温度変動はトラブルの原因になります。機械の所有者は、増加するダウンタイムに対処し、それに伴って増加するコストを負担しなければなりません。コストは業種 ...
地球温暖化防止というテーマのために、自動車産業は大きな課題に直面しています。業界が変革期を迎え、エレクトロモビリティへの転換が徐々に進む中、サプライチェーン全体のサステナビリティを高める圧力が高まっています。重要な課題は、各コンポーネントと生産されるすべての車両の環境負荷を低減することです。グリーンエネルギーの購入を最適化するだけでなく、バリューチェーン全体におけるエネルギー消費、水などの媒体の使用、廃棄物、CO2 排出、溶剤排出の削減も必要です。 自動車工場の工作機械を効率的な水冷方式に変更し ...
電気機械式駆動技術と可変速油圧式の設計は、お客様が必要とする機能の大部分にとって先駆的なソリューションになります。シンプル、効率的、経済的:HYDAC KineSysのチームは、無駄のない、オーダーメイドの駆動コンセプトを開発しています。さまざまな産業や技術に対応した当社の幅広い製品範囲と知識をぜひご活用ください。HYDACとともに、お客様に最適な駆動コンセプトを作りましょう。 インテリジェントなHYDAC駆動システム ニーズに基づくシステムエンジニアリングで最適な駆動ソリューションを実現精密な ...
産業用棒材切削システムの切削工程では、精度と効率が最優先されます。これらの特性から、正確な切削長さを確保するには強力で動的なプロセスが必要です。 切削システムの最適化 HYDAC – エネルギー効率の高い切削システムソリューションを提供する、お客様のパートナー。 マガジンの記事をもっと見る ドイツの切削技術機械・システムメーカーである当社のお客様は、性能制御された固定容量型ポンプを備えた固定切削システムを作成しています。ポンプの回転速度が一定であるため、搬送量が少ない場合、ポンプの効率は最適には ...
マガジンの記事をもっと見る 自動車部品サプライヤーは、生産部門に非常に大きな要求を課す業界固有の課題に直面しています。これらの要求は、セクター全体で業界に新しい基準を設定するトレントからも発生しています。これには、最適化されたシステムの稼働率によってのみ達成可能な生産における最大限のプロセス信頼性が含まれます。
たとえば、ガソリン噴射システムの場合、製品とマシニングフルードの両方の清浄度を保証するために、高い製造精度が必要となります。
HYDACは、豊富な実績を持つテクノロジー パートナーとし ...
常に温度を監視することは、日常生活のあらゆる局面において重要です。運動とエネルギーが関係する場所では、温度管理が成功の鍵となります。このような場面では、温度管理のノウハウを持つHYDACにお任せください。当社の効率的な冷却システムが、お客様のコンポーネントの製品寿命を延ばすことで、 長期的にライフサイクルコストを削減します。当社の革新的な製品範囲をご確認ください。 効率的な温度管理のための製品とシステム HYDAC冷却ソリューション HYDAC熱交換器と冷却システム あらゆる用途に対 ...
10
結果
カテゴリー別
ダウンロード
Installation and maintenance manual HCC
冷却システム
コンプレッサー冷却システム
操作/メンテナンス説明書
英語
(416 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
冷却システム
コンプレッサー冷却システム
操作/メンテナンス説明書
英語
(2.31 MB)
Installation a. maintenance manual slide
冷却システム
コンプレッサー冷却システム
操作/メンテナンス説明書
英語
(749 KB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
冷却システム
コンプレッサー冷却システム
製品カタログ
詳細不明
英語
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
冷却システム
コンプレッサー冷却システム
操作/メンテナンス説明書
(1.61 MB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
冷却システム
流体/水冷却システム
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
冷却システム
流体/水冷却システム
製品カタログ
詳細不明
英語
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
冷却システム
流体/水冷却システム
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.79 MB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ