'圧力バルブ' の検索結果
54
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<div id="c5109"><div><div><div><p>減圧バルブ DMM は直動式で、漏れ止めポペットを備えています。</p></div></div></div></div><div id="c5111"><div><table><tbody><tr><td>作動圧力</td><td>最大 700 bar</td></tr><tr><td>最大流量</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>公称サイズ</td><td>サイズ 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
220.81003
モジュール
<div id="c2801"><div><div><div><p>直動式バルブ、サンドイッチプレート設計、パイロット圧力は 350 bar まで調整可能。</p><ul><li>サイズ 6</li><li>作動圧力:最大 700 bar</li><li>流量:最大 25 l/min</li></ul></div></div></div></div><div id="c2802"><div><div><h2>特徴</h2></div><div><div><ul><li>パイロット圧力は 350 bar まで調整可能</li><li>低振動傾向、負荷圧力非依存</li></ul></div></div></div></div>
モジュール
<div id="c5225"><div><div><div><p>このバルブは、圧力とは無関係に低圧流を切り替えるために使用されます。システム内で設定されたスイッチオフ圧力に達すると、低圧流は減圧循環に切り替わり、HP ポンプのみがシステム内で媒体を移送します。圧力が設定値以下に下がると、低圧流は再びオンに切り替わります。スイッチオフ圧力の最大値はロックナットで制限されているため、誤って圧力を超えてしまう危険性はありません。</p></div></div></div></div><div id="c5227"><div><table><tbody><tr><td>作動圧力</td><td>最大 700 bar</td></tr><tr><td>最大流量</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>公称サイズ</td><td>サイズ 6</td></tr></tbody></table></div></div>
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
油圧スイッチ記号や、機能、流量範囲、圧力範囲、操作モード、作動方式、設置スペースなどのパラメーターから、数回のクリックで適切な圧力バルブを見つけることができます。 圧力バルブ用セレクター お客様のアプリケーションに最適な圧力バルブを探すツールに関して質問がありますか? 弊社にお問い合わせください。 ...
移動機に最適なソリューション:HYDACでは、機械効率を持続的に向上させるバルブソリューションをご用意しています。当社はお客様と協力して、お客様の要件に合わせた効率的なコンポーネントとシステムを開発します。連結ダンプトラックの比例圧力制御バルブに関するお客様のプロジェクト事例での、画期的な問題解決者としての当社の専門知識の詳細をご覧ください。 コンパクトなパイロット操作式比例圧力制御バルブでの効率性の向上 連結ダンプトラック用HYDAC漏れ低減ソリューション移動機は、あらゆる条件下で効率的に ...
マガジンの記事をもっと見る ヒステリシス、再現性、速度要件についてのソリューション:オーダーメードの産業用バルブについては、弊社のエキスパートにお問い合わせください。
お問い合わせ先 革新的かつオーダーメード:HYDACはお客様に合わせた特別仕様の産業用バルブを提供 サービス HYDAC産業用バルブ:最新の生産プロセスによる実証済みの品質迅速かつ効率的な生産のメリット:弊社では最新の技術と最高の品質基準のもと、個々のバルブの仕様に合わせたコイルやポールチューブを自社生産しています。弊社で完成 ...
マガジンの記事をもっと見る 油圧トレーナー HHT2 は、工業グレードで設計され、現在生産されている堅牢な HYDAC 製コンポーネントを使用しており、幅広いオプションと対応するトレーニング演習により、油圧というトピックに対する総合的な戦略を提供します。
必要に応じてワークパッケージを自由に選択できるため、油圧をテーマとしたさまざまなコンテンツを教えることができます。 手動式の標準油圧装置 電気油圧装置 比例調節技術 測定機器 開ループおよび閉ループの課題に幅広く対応する PLC ...
このトピックに関する他の記事 機械、電子部品、ソフトウェアの完璧なコンビネーション:インテリジェントなデジタル電子部品の利点を今すぐご確認ください。
情報を今すぐダウンロード デジタル電子部品搭載HYDACバルブによる、システム効率性の向上 インダストリー4.0の時代では、効果的なシステムのための透明なデータが勝負の鍵となります。コスト削減と効率的な生産は、危険な運転状態、深刻な摩耗、メンテナンスの必要性を早期に検出できて初めて実現できます。これはシステム一式だけの話ではありません。コンポーネ ...
負荷検出バルブで生産性が向上 柔軟性およびモジュール方式 オーダーメードのソリューションで開発期間を短縮 モバイル式作業機械は多様である分、機械の種類と構成方法が様々で、バルブのバリエーションが増えます。そのため、様々な機械のニーズに簡単に対応できる標準化されたモジュラー式バルブシステムがより強く望まれています。弊社のエキスパートは、お客様のニーズに合わせたプラットフォームとモジュラー式コンセプトを提供し、お客様の開発期間の短縮を実現します。省スペースおよびエネルギー効率
コンパクトな設計 ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ