-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | V=FPM (Viton) |
Obtok | 3 bar |
Ukazatel zanesení | LE=vizuální/elektrický |
Velikost přípojky | 80 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
Stupeň filtrace | 5 |
Filtrační materiál | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 7 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Produktová brožura
CS
(0 MB)
RF Return Line Filter
Produktová brožura
EN
(0 MB)