-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Doplňkové údaje | Z=bez |
Ukazatel zanesení | E=Standardní, měřič protitlaku |
Stupeň filtrace | 10=10µm ON; BN/AM |
Filtrační materiál | B=Optimicron (ON) |
Velikost filtru | 3=Prvek 2600 |
Napětí elektromotoru | S=500-600V-50(60)Hz-3f |
Skupina motorových čerpadel | 6=40 l/min; 1,5k W |
Těsnění | P=NBR (Perbunan) |
Kód typu | 10=Standardní |
Verze | N=stacionární bez spínání |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura
CS
(0 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura
EN
(0 MB)