-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Velikost DIN 3015 | Velikost 1 |
---|---|
Teplotní odpor, spona | -40 až +120 °C. |
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Utahovací moment, šroub | Žádné podrobnosti |
Kód starého modelu | HRS 1 I1 10,3 PA ST M BL |
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 10.3 |
Řada DIN 3015 | Vysoké zatížení |
Materiál, upínací prvky | Polyamid |
Vnitřní povrch, upínací prvky | Žebrovaný vnitřní povrch |
Konstrukce, díl DIN 3015 | Celek B1 |