Výsledky hledání pro: 'Odpružení přívěsu'
1
Výsledek
v kategorii
Produkty
<p>Stacionární jednotka OF 5 pro odprášení kapaliny v obtokovém systému se používá pro plnění systémů s použitím filtru nebo bez, přečerpávání hydraulických a mazacích médií a vyprazdňování hydraulických nádrží. Pro použití v hydraulických a mazacích olejových systémech v různých průmyslových odvětvích.</p><ul><li><p>Průtok: max. 30 l/min / 40 l/min</p></li><li><p>Provozní tlak: 4,5 bar</p></li><li><p>Pohodlná filtrace v obtokovém systému</p></li><li><p>Snadný provoz</p></li><li><p>Delší životnost oleje a komponent</p></li><li><p>Snížení nákladů na životní cyklus</p></li></ul>
1
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
Bez ohledu na to, zda je jaro nebo zima, nikdy během roku nebudete muset dělat kompromisy ohledně efektivity nebo produktivity: udržitelně optimalizujeme vaše zemědělské a lesnické stroje. Díky našim všestranným systémům a rozsáhlým konzult ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií