Výsledky hledání pro: 'PRFS(D)'
4
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
Lapač nečistot – procesní síťový košový filtr PRFS/PRFSD<p><strong>Charakteristiky</strong></p><ul><li class="libreak">Síťový košový filtr k dispozici jako jednoduchý nebo dvojitý filtr</li><li class="libreak">Používá se jako hrubý filtr, obtokový filtr nebo předodlučovač</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Vysoký filtrační výkon</li><li class="libreak">Snadný provoz</li><li class="libreak">Robustní filtrační materiály jsou ideální pro dlouhodobý provoz</li><li class="libreak">Regenerovatelné filtrační materiály</li><li class="libreak">Nízké provozní náklady</li><li class="libreak">Mnoho možností vybavení</li><li class="libreak">Částice nemohou při výměně koše proniknout na čistou stranu</li><li class="libreak">K dispozici také jako reverzibilní dvojitý filtr</li></ul>
Modul
<ul><li class="li-square">30 I/Os (8 PWM), 2× CAN</li><li class="li-square">Až do PL d</li><li class="li-square">C, CODESYS, MATCH</li><li class="li-square">ISOBUS stack na SRL-2 (volitelně)</li></ul><p>TTC 32 je kompaktní řídicí jednotka, která byla speciálně navržena pro použití v nízkonákladových aplikacích nebo menších strojích. 30 volně konfigurovatelných I/O umožňuje provoz s nejrůznějšími typy senzorů a pohonů.</p><p>Modul TTC 32S byl vyvinut v souladu s normou EN ISO 13849 a je certifikován pro použití až do PL d.</p><p>Ovladač TTC 32 má dvě rozhraní CAN. Díky tomu se dokonale hodí pro použití s heterogenními sítěmi CAN (např. CANopen + J1939).</p><p>TTC 32 má osm výstupů PWM, z nichž šest má integrované měření proudu, takže je možné proudově řídit až tři hydraulické osy.</p><p>TTC 32 byl speciálně vyvinut pro vozidla a stroje používané v náročných provozních podmínkách a extrémních</p><p>provozních teplotách a chrání ho robustní, kompaktní pouzdro.</p>
Modul
<ul><li class="li-square">30 I/Os (8 PWM), 2× CAN</li><li class="li-square">Až do PL d</li><li class="li-square">C, CODESYS, MATCH</li><li class="li-square">ISOBUS stack na SRL-2 (volitelně)</li></ul><p>TTC 32 je kompaktní řídicí jednotka, která byla speciálně navržena pro použití v nízkonákladových aplikacích nebo menších strojích. 30 volně konfigurovatelných I/O umožňuje provoz s nejrůznějšími typy senzorů a pohonů.</p><p>Modul TTC 32S byl vyvinut v souladu s normou EN ISO 13849 a je certifikován pro použití až do PL d.</p><p>Ovladač TTC 32 má dvě rozhraní CAN. Díky tomu se dokonale hodí pro použití s heterogenními sítěmi CAN (např. CANopen + J1939).</p><p>TTC 32 má osm výstupů PWM, z nichž šest má integrované měření proudu, takže je možné proudově řídit až tři hydraulické osy.</p><p>TTC 32 byl speciálně vyvinut pro vozidla a stroje používané v náročných provozních podmínkách a extrémních</p><p>provozních teplotách a chrání ho robustní, kompaktní pouzdro.</p>
2.24524
1
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
Plnou parou vpřed – se společností HYDAC na vaší straně můžete v krátké době zvýšit dostupnost svého stroje. Čeká na vás široká nabídka produktů pro vyvažovací plošky, kormidelní systémy, pračky a úpravu balastní vody. Spojte se s našimi odborníky a ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií