OF 5 - Filteraggregat
Das stationäre Fluidpflegeaggregat OF 5 zur Abreinigung des Fluids im Nebenstrom wird zum gefilterten oder ungefilterten Befüllen von Anlagen, Umpumpen von Hydraulik- und Schmiermedien sowie zum Entleeren von Hydrauliktanks eingesetzt. Zur Anwendung an Hydraulik- und Schmierölanlagen unterschiedlicher Branchen.
Volumenstrom: max. 30 l/min / 40 l/min
Betriebsdruck: 4,5 bar
Komfortable Filtration im Nebenstrom
Einfache Handhabung
Erhöhte Öl- und Komponentenstandzeiten
Reduktion von Life Cycle Cost LCC
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000428032
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
OF 5 - Filteraggregat
|
OF5S10V6M1B05B
Material-Nr. 3133313
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5S10P3S1B05C
Material-Nr. 3134064
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5S10P3N1B05D4
Material-Nr. 3143097
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5S10P3M1---E
Material-Nr. 3147174
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5N10P3M1B10E
Material-Nr. 3147351
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5S10V3N2B10E
Material-Nr. 3153947
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5S10P6M1B10E
Material-Nr. 3158222
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5N10P6Y2B03E
Material-Nr. 3160359
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5N10V6Y2B03E
Material-Nr. 3160361
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5N10V3N1B10E
Material-Nr. 3162706
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5S10V6N2B03E
Material-Nr. 3172662
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5N10V6Y2B20E
Material-Nr. 3174109
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5N10P6N2A03E
Material-Nr. 3178204
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5N10P6M1B10E
Material-Nr. 3181251
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5S10P6M2B05B
Material-Nr. 3214086
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5N10P6N2B20E
Material-Nr. 3218048
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5N10P3N3B03E
Material-Nr. 3249820
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5S10P6N1B05D4
Material-Nr. 3256447
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5S10P3M2B05E
Material-Nr. 3259674
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
OF5N10P3N2B03E
Material-Nr. 3273883
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OF5 Filtromat
Produktprospekt
DE
(0 MB)
OF5 Filtromat
Produktprospekt
EN
(0 MB)
OF5 mini Filtromat
Produktprospekt
DE
(0 MB)
OF5 mini Filtromat
Produktprospekt
EN
(0 MB)