-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Muut ominaisuudet | A5=vastapaine CI 5 bar |
---|---|
Standardi | 0=ei mitään |
Muutos | A=1-osaisen pallon vaihto |
Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
Ohitus | KB=ei ohitusta |
Tukkeutumisilmaisin | C=sähkökytkin |
Liitäntäkoko | 100 |
Liitäntätyyppi | SAE-laippa |
Suodatusluokitus | 5 |
Suodatinmateriaali | SN = Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
NFD Change-Over Filter
Varaosaluettelo
FI
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Varaosaluettelo
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Tuote-esite
FI
(0 MB)
NFD Inline Filters
Tuote-esite
EN
(0 MB)