-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Mittausalue [mm] | 298 |
---|---|
Integroitu lämpötila-anturi | Ei |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
Sähköliitäntä | Vaipallinen kaapeli, pituus 2 m |
Mekaaninen liitäntä | G3/4 ulkoinen |
Lähtösignaali | 4 – 20 mA (3-johtiminen, lähde) |
Tangon pituus [mm] | 370 |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.02 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.02 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(2.61 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(2.61 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Tuote-esite
FI
(0 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Tuote-esite
EN
(0 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Tuote-esite
FI
(0 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Tuote-esite
EN
(0 MB)