Keresési eredmények: 'Hőcserélő'
11
Eredmények
kategóriában
Termékek
Csavaros lemezes hőcserélő<br />A hőátadó lemezek és tömítések kötege egy kereten belül rögzítőcsavarokkal van összefogva. A csavaros vagy tömített lemezes hőcserélőket általában kifejezetten az adott alkalmazáshoz tervezik, és a mindenkori követelményekhez igazítják. <br />- Magas hőteljesítmény a CFD-optimalizált hullámos területnek köszönhetően a hőátadó lemezeken.<br />- Egyszerűsített tisztítás és karbantartás a tömítések vizuális azonosításával és a felcsatolható tömítések használatával.<br />- Biztonsági hőcserélős változatok dupla lemezekkel és speciális tömítési rendszerrel, amely megakadályozza a közegek keveredését még akkor is, ha a lemezek megsérülnek.
Lemezes hőcserélők zárt hurkos szabályozással<br />A WTRE köztes körként szolgál motororsók, fogaskerekek, hidraulikus erőművek és hűtőkenőanyagok hűtésére. Általában a meglévő hűtőegységgel együtt használják. A hűtőfolyadék a hűtőegység szivattyújából a WTRE lemezes hőcserélőjén keresztül a szerszámgépbe kerül. Ha a meglévő üzemi hűtővíz elég hideg, a kompresszorra nincs szükség, így az állandóan kikapcsolt marad.<br />- A közeg hőmérsékletének fix értékű szabályozása; az üzemi közeg hőmérséklete opcionálisan a környezeti hőmérséklet mentén is ellenőrizhető (levegő vagy gépágy hőmérséklete)<br />- Nagy pontosságú elektronikus vezérlő<br />- Energiatakarékosság révén alacsonyabb üzemeltetési költségek<br />- Egyszerű átalakítás: nincs szükség a szerszámgép elektromos rendszerének vagy PLC-jének módosítására
Forrasztott lemezes hőcserélők<br />A rozsdamentes acél hőcserélő lemezek alapesetben rézzel vannak keményforrasztva, és akár 30 bar nyomást is kibírnak. <br />- Könnyen szervizelhető és karbantartható az áramlási réseken kialakuló turbulens áramláson alapuló rendkívül hatékony öntisztulásnak köszönhetően <br />- Hatékony hűtési teljesítmény alacsony hidegvíz-fogyasztás mellett<br />- Alkalmazások széles skálája, beleértve az agresszív közegeket is vagy dupla lemezekkel, hogy a közegek ne érintkezzenek egymással
Termékkategória
<p>A lemezes hőcserélők sajtolt hőcserélő lemezek kötegéből állnak, amelyeket vagy összeforrasztanak, vagy tömítésekkel egy keretbe vannak szorítva. A közeg a lemezek közötti résekben áramlik, ahol a forró közeg (amelyet hűtünk) váltakozik a hideg közeggel. <br />Kompakt kialakításuknak, erősen turbulens áramlásuknak és az ellenáramlási elvnek köszönhetően rendkívül magas hővisszanyerést biztosítanak. Akár 1 K-os hőmérséklet-kiegyenlítés is elérhető.</p>
11
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
A hidraulikus rendszerektől és alkatrészektől a hűtő- és szűrőrendszerekig, valamint a mérőberendezésekig és az elektronikáig: a HYDAC megfelelő megoldást tud nyújtani az Ön által használt olaj állapotfigyelésére és kondicionálására, a biztonságos mű ...
Az alternatív energiára való átállással a tesztpad-gyártás jövője számos új kihívás elé állítja. Ez a vizsgálati követelmények összetettségének növekedéséhez vezet. Ugyanakkor a fejlesztési és megvalósítási idők fontos tényezővé válnak. A gyors ...
Az állandó hőmérséklet-felügyelet meghatározza a mindennapi élet minden területét: ahol mozgásról és energiáról van szó, a hőmérséklet felügyelet a siker kulcsa. Itt támaszkodhat a HYDAC hőkezelési know-how-jára – hatékony hűtőrendszereink segítenek ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Az éghajlatváltozás egyre több hőhullámot okoz világszerte, súlyos egészségügyi és gazdasági következményekkel. Ezeken a forró napokon különösen nehéz dolguk van a gyártó cégek számára. Nemcsak a dolgozóknak van ...
A napenergia fenntartható felhasználása – a naperőművek szélsőséges időjárási körülményeknek vannak kitéve, például a napfényben gazdag sivatagi régiókban. A napenergiához különösen nagy teljesítményű technológiákra van szükség, amelyek ellenállnak a ...
A köszörülési folyamatban a precizitás a legfontosabb. Ehhez mindenekelőtt erős és tiszta megmunkálási folyadékokra és kenőfolyadékokra van szükség. A gyakorlatban néha vízbázisú hűtőfolyadékokat használnak. Ez problémákat okozhat a köszörülési folya ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Az autóipari beszállítók olyan iparág-specifikus kihívásokkal szembesülnek, amelyek óriási követelményeket támasztanak a termeléssel szemben. Ezeket az igényeket olyan trendek is vezérlik, amelyek az egész szekto ...
A fogyasztók több mint fele a fenntartható, erőforrás-takarékos termelést keresi élelmiszerek vásárlásakor. A HYDAC tisztában van az élelmiszer- és italipar piaci követelményeivel, és innovatív alkatrészekkel, egyedi rendszerekkel és tervezéssel támo ...
2
Eredmények
kategóriában
Letöltések
Plate Heat Exchangers
Folyadékhűtés
Lemezes hőcserélők
Termékbrosúra
Nincsenek részletek
angol
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Folyadékhűtés
Lemezes hőcserélők
Termékbrosúra
Nincsenek részletek
angol
(445 KB)
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba