Keresési eredmények: 'Sebességváltóolaj-ellátás'
8
Eredmények
kategóriában
Termékek
<div><p>A TW 5 olajszállító- és szűrőkocsi egy mobil olajszerviz és -kezelő egység, amelyet az olaj szállítására és a rendszerek feltöltésekor, valamint a hidraulikus és kenőanyag közegek visszaszivattyúzásakor használnak. A készülék beépített 200 l-es tartállyal van felszerelve. Az egységen található kapcsoló egyszerű váltást tesz lehetővé a szivattyúzási műveletek között szűréssel és anélkül (opcionális).</p><p>Különböző iparágak hidraulikus és kenőolaj-rendszerein történő felhasználásra.</p></div><div><ul><li> Tartály mérete: 200 l</li><li> Áramlási sebesség: max. 30 l/perc / 40 l/perc</li><li> Üzemi nyomás: max. 4,5 bar</li><li> Biztonságos és egyszerű olajszállítás</li><li> Kényelmes szűrés a mellékáramban</li><li> Könnyen kezelhető</li><li> Nagyobb rendszerelérhetőség</li><li> Alacsonyabb életciklus költségek</li></ul></div>
<div>Az FT 5 hordószállító- és szűrőkocsi egy mobil olajszerviz és -kezelő egység, amelyet a rendszerek feltöltésekor, valamint a hidraulikus és kenőanyag közegek visszaszivattyúzásakor használnak. Az egység szabványos olajhordó (200 l) szállítására szolgál. Az egységen található kapcsoló egyszerű váltást tesz lehetővé a szivattyúzási műveletek között szűréssel és anélkül. Különböző iparágak hidraulikus és kenőolaj-rendszerein történő felhasználásra.</div><div><ul><li> Áramlási sebesség: max. 30 l/perc / 40 l/perc</li><li> Üzemi nyomás: 4,5 bar</li><li> Kényelmes szűrés a mellékáramban</li><li> 200 l-es szabványos olajhordó biztonságos és egyszerű szállítása</li><li> Könnyen kezelhető</li><li> Feltöltés meghatározott olajtisztasággal</li><li> Nagyobb rendszerelérhetőség</li><li> Alacsonyabb életciklus költségek</li></ul></div>
Modul
<div>A FluidAqua Mobil FAM 10 sorozat egységei a vákuumos víztelenítés elve szerint működnek a szabad és oldott víz, valamint a szabad és oldott gázok hidraulika- és kenőfolyadékoktól való elválasztására. A HYDAC bypass szűrőelem-technológiának köszönhetően nagy szennyfogó képességgel és leválasztó képességgel, az egységek nagyon magas gazdasági hatékonyságot érnek el. Valamennyi egység opcionálisan felszerelhető és méréstechnikával is vezérelhető a víztartalom és a szilárd részecskék szennyezettségének folyamatos figyelése érdekében. Opcióként beépített fűtőelem is elérhető a víztelenítési teljesítmény növelésére. Az egyszerű és biztonságos kezelést a Siemens S7 sorozat programozható logikai vezérlője (PLC) biztosítja, amelyet a Siemens kezelőpanellel kombinálnak különböző nemzeti nyelveken.</div><div><ul><li> Viszkozitási tartomány: 15–800 mm²/s</li><li> Szennyfogó képesség az ISO 4572 szerint: 200 g</li><li> Áramlási sebesség (50 Hz-en): ≈ 15 l/perc</li><li> A rendkívül alacsony maradék víztartalom, gáztartalom és részecskeszennyeződés az üzemi folyadékokban a következőket biztosítja:<br /> - hosszabb olajcsere intervallumok<br /> - hosszabb alkatrész-élettartam<br /> - nagyobb gépelérhetőség<br /> - alacsonyabb életciklus-költség (LCC)</li></ul></div>
Modul
<div>A FluidAqua Mobil FAM 5 hidraulika- és kenőfolyadékok víztelenítésére, gáztalanítására és szűrésére szolgál. A vákuumos víztelenítés elvén működik, hogy eltávolítsa a szabad és oldott vizet, valamint a szabad és oldott gázokat. A HYDAC Dimicron szűrőtechnológiát alkalmazva, szennyfogó képességével és szűrési hatékonyságával a FAM 5 rendkívül költséghatékony. Kompakt és mobil kialakítása ideálissá teszi szervizmunkákhoz. Állandó beépítésre szánt változatban folyamatos védelmet nyújt olyan alkalmazásoknál, ahol az üzemi folyadékok optimális gondozást igényelnek, ahol értékes biológiailag lebomló olajokat vagy tűzálló üzemi folyadékokat használnak, vagy ahol gyakran kerül víz a rendszerbe.</div><div><ul><li> Áramlási sebesség (50 Hz-en): kb. 5 l/perc</li><li> Üzemi nyomás 0–4,5 bar</li><li> A rendkívül alacsony maradék víztartalom, gáztartalom és részecskeszennyeződés az üzemi folyadékokban a következőket biztosítja:<br /> - hosszabb olajcsere intervallumok<br /> - hosszabb alkatrész-élettartam<br /> - nagyobb gépelérhetőség<br /> - alacsonyabb életciklus-költség (LCC)</li></ul></div>
0
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba