Keresési eredmények: 'Tartalék zsákok'
6
Eredmények
kategóriában
Termékek
Modul
Keresse meg a megfelelő javítókészletet, amely tartalék zsákot és minden tömítést tartalmaz. További részletekért kattintson ide.
Modul
Keressen tartalék zsákokat az SB330, SB400, SB500, SB550 és SB600 számára. Megfelelő termékeket is beszerezhet az SB690 nagynyomású zsákos akkumulátorhoz.
Termékkategória
Azok a fogyasztók, akiknek nagy tartályai csak ritkán használatosak, és amelyekben a gázolajat hosszú ideig "tárolják" (pl. vészüzemi egységek), különösen hajlamosak az erős szennylerakódására részecskeszennyeződés formájában a tartály alján, valamint a tartály megnövekedett víztartalmára (pl. páralecsapódás miatt).<br /> Amikor a rendszer aktiválódik, a szivattyú jellemzően felszívja a környező részecskék szennyeződéseit, gyorsan eltömítve a szűrőket/rendszerelemeket. Ez általában rendszerhibát okoz. A készülék üzemképtelenné válik, és magas karbantartási és javítási költségek keletkeznek.<br /> Ezenkívül a tartályban hosszabb ideig lévő szabad víz táptalajt biztosít a "dízelkártevőknek" (mikroorganizmusoknak, például baktériumoknak, algáknak, gombáknak stb.), amelyek végül eltömítik a szűrőket és alkatrészeket. Vízleválasztó funkciójával a LowViscosity Unit LVU-CD megakadályozza a dízel üzemanyag idő előtti és költséges ártalmatlanítását (amikor az használhatatlanná válik a "dízelkártevő" miatt).
Termékkategória
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>Rendszermegoldások szállítójaként a HYDAC minden olyan tartozékot szállít, amely a folyadékenergia-rendszerek működéséhez, bővítéséhez, utólagos felszereléséhez, felszereléséhez, optimalizálásához és karbantartásához, valamint gyors és végleges telepítéséhez szükséges.</p></div><div><p>Szállítási terjedelem:</p><ul><li>Tartály (alum.)</li><li>Lábak a tartályhoz (alum.)</li><li>Végsapka tömítés</li><li>Végsapka előkészítve a visszatérő szűrőhöz, légtelenítő szűrőhöz és harangházhoz</li><li>RF visszatérő szűrő</li><li>BFP lélegző szűrő</li><li>Komplett csavarkészlet az összes mellékelt alkatrész rögzítéséhez</li></ul><p>Elérhető méretek 6,5 L-től 70 L-ig.</p></div></div></div></div>
0
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba