-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Portata | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Versione | *ELIMINARE* |
Tensione di raccordo | *ELIMINARE* |
Dimensione filtro | *ELIMINARE* |
Materiale del filtro | *ELIMINARE* |
Finezza di filtraggio | *ELIMINARE* |
Indicatore di contaminazione | *ELIMINARE* |
Dettagli aggiuntivi | *ELIMINARE* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
349849 FCM 100 L S 2 C S5 D5 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
349849 FCM 100 L S 2 C S5 D5 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)